- Max. protok
- 14 m³/h
- P max.
- 10 bar
- Temperatura tečnosti
- -25 .. 110 °C
- Max.Napor
- 10 m
UP, UPS (N) obezbeđuju dodatnu zaštitu od korozije
Ove cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom imaju kućište pumpe od nerđajućeg čelika i varijante su malih i srednjih UP i velikih UPS cirkulatora sa tri brzine. Preporučuje se za sisteme podnog grejanja, kućište od nerđajućeg čelika pomaže da zaštiti cirkulacionu pumpu od korozije izazvane vazduhom u dizanoj tečnosti.
UP (N) i UPS (N) se koriste u otvorenim i zatvorenim sistemima, tip pumpi sa mokrim rotorom, tj. pumpa i motor su integrisana jedinica bez zaptivke vratila i sa samo dva zaptivača za zaptivanje. Ležajevi se podmazuju pumpanom tečnošću.
Sve pumpe sadrže termalni prekidač u statoru. Ako temperatura namotavanja postane previsoka, prekidač će prekinuti dovod električne energije bilo putem unutrašnjeg releja, bilo preko spoljašnjeg kontaktora.
Pogledajte kakve koristi kupci imaju od ovog proizvoda
Kada je Grundfos deo rešenja, dobijate smanjenu potrošnju energije, povećan komfor i nenadmašnu operativnu pouzdanost. Pročitajte iskustva naših kupaca o tome kakve koristi imaju od Grundfos pristupa inteligentnim rešenjima, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vreme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući vaše veštine, znanje i poslovanje pomoću internet platforme za obuku ECADEMY.
Kliknite na donji naslov kako biste započeli sa obukom sada.
Zainteresovani ste da poboljšate svoje znanje o proizvodu?
Saznajte o najnovijim studijama pumpi i pumpnih sistema, gde se koriste Grundfos rešenja i kako da postignete najbolje performanse ili potražite Grundfos istraživanja i uvide u specifične materijale, članke, bele radove, video zapise i još mnogo toga što može da vam koristi.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vreme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući vaše veštine, znanje i poslovanje pomoću internet platforme za obuku ECADEMY.
Kliknite na donji naslov kako biste započeli sa obukom sada.