- Максимальный напор
- 176 м
- Maкс. расход
- 1401 м³/ч
- Максимальное давление
- 16 бар
- Температура жидкости
- -25 .. 120 °C
Постоянная мощность всасывания для ресурсоемких вариантов применения
Консольно-моноблочные насосы Grundfos NB – насосы с односторонним всасыванием, которые являются несамовсасывающими центробежными насосами, снабженными осевым всасывающим патрубком, радиально-напорным патрубком и горизонтальным валом. Если пользователям необходим многоцелевой насос, подходящий для ряда вариантов применения, то насос NB обеспечит надежное и эффективное функционирования.
Простой монтаж насоса в условиях ограниченного пространства благодаря компактной конструкции и наличию специальной муфты. Основные размеры насоса NB соответствуют стандарту EN733. Все насосы с односторонним всасыванием марки Grundfos проходят испытания на соответствие стандарту ISO909906:2012 перед отправкой с завода.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.