- Максимальный напор
- 44 м
- Maкс. расход
- 40 л/с
- Максимальное давление
- 6 бар
- Температура жидкости
- 0 .. 40 °C
Максимальная надежность перекачивания сточных вод в тяжёлых условиях эксплуатации
Погружной канализационный насос SEV 1,1–11 кВт чрезвычайно надежен и идеально подходит для работы в повторно-кратковременном режиме, в том числе и для «сухого» монтажа, без необходимости внешнего охлаждения электродвигателя. Благодаря свободно-вихревому рабочему колесу Grundfos SuperVortex насос SEV со свободным сферическим проходом до 100 мм является наилучшим решением для перекачивания жидкостей с высоким содержанием твёрдых включений. Отмеченные наградами насосы SE предназначены для отведения сточных вод, технической воды и неочищенных канализационных стоков в городских, коммунальных и промышленных сетях.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.