Luftkonditioneringslösningar för kommersiella byggnader
Pumpar är kärnan i luftkonditionering för kommersiella byggnader och exakt kontrollerad cirkulation är nyckeln till användarkomfort och hela systemets effektivitet. Våra styrenheter och integrerade frekvensomformare ger systemintelligens för att maximera effektiviteten i ditt luftkonditioneringssystem och samtidigt minimera livscykelkostnaderna.
Eftersom pumpar påverkar prestandan för andra komponenter i ett cirkulationssystem är det mycket viktigt att man fokuserar på val av pump när man konstruerar eller underhåller din kommersiella luftkonditioneringsinstallation. Med en Grundfos-lösning får du pumpar och pumpsystem som ger maximal verkningsgrad med minsta energiförbrukning.
Hur man sparar upp till 80% pumpenergi
Sligo universitetssjukhus byggde om sitt värmesystem med nya pannor och intelligenta pumpar från Grundfos. Med fjärrövervakning, styrning och inbyggd intelligens som anpassar pumparnas effekt efter det faktiska trycket i värmesystemet, sparar sjukhuset upp till 80% på energin med de nya pumparna. Se filmen och läs mer.
Hur optimerar övervakningslösningar ditt HVAC-system i byggnader?
Oavsett vad ditt system har för utmaningar finns det flera sätt där intelligenta styrenheter kan hjälpa till. I vår applikationsguide för styrenheter kan du lära dig allt du behöver veta om hur vi installerar och driftsätter våra lösningar för att optimera ditt HVAC-system. Ta reda på hur du kan:
- Minska energiförbrukningen
- Öka systemets prestanda
- Minska den manuella övervakningen
Upptäck Grundfos TPE3- och MAGNA3-pumpar
Enkel installation och driftsättning
Se hur man säkerställer enkel installation och driftsättning i HVAC-system med Grundfos TPE3. TPE3 kan enkelt anslutas till alla BMS-system, ökar slutanvändarnas komfort, är mycket flexibel och anpassar sig till belastningskravet i din byggnad.
Den mångsidiga MAGNA3-pumpen för alla HVAC-system
Se hur enkelt det är att installera och driftsätta Grundfos MAGNA3 med hjälp av applikationsguiden. Fördelarna inkluderar:
- Enkel installation och driftsättning
- Minskad energiförbrukning
- Ökad prestanda i systemet
Byggnader i Dubai sparar upp till 80% energi genom att byta ut sina pumpar
En fastighetsägare i Dubai sparar 50-80% el från pumparna i sina luftkonditioneringssystem. Efter en restaurering fick kunden en ny, toppmodern pumputrustning och de boende bättre komfort och inomhusmiljö. Projektet överensstämmer med Dubais mål att spara 30% av sin pumpenergi genom att restaurera och modernisera 30 000 byggnader innan 2030.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Förseglad rotor
Centrifugalpump, distanskopplad
Centrifugalpump direktkopplad enstegs
Centrifugalpump direktkopplad flerstegs
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.