Planera ditt värmesystem utifrån och in
Att bara förlita sig på effektiva pumpar räcker inte hela vägen. Men genom att ta hänsyn till hela värmesystemet i din kommersiella byggnad kan du ta energibesparingarna till nästa nivå. Innovativa styrenheter, integrerade frekvensomformare och tystgående pumpar med variabelt varvtal levererar den systemintelligens som krävs för att maximera effektiviteten i värmesystemet för din kommersiella byggnad. Genom att tänka på hela systemet och inte bara pumparna, kan du snabbt öka komfortnivåerna, framtidssäkra din byggnad och inte minst spara energi. Vi erbjuder pumplösningar och systemkunskap för att hjälpa dig att designa och konstruera det mest effektiva värmesystemet för din kommersiella byggnad.
Hur man sparar upp till 80% pumpenergi
Sligo universitetssjukhus byggde om sitt värmesystem med nya pannor och intelligenta pumpar från Grundfos. Med fjärrövervakning, styrning och inbyggd intelligens som anpassar pumparnas effekt efter det faktiska trycket i värmesystemet, sparar sjukhuset upp till 80% på energin med de nya pumparna. Se filmen och läs mer.
Hur optimerar övervakningslösningar ditt HVAC-system i byggnader?
Oavsett vad ditt system har för utmaningar finns det flera sätt där intelligenta styrenheter kan hjälpa till. I vår applikationsguide för styrenheter kan du lära dig allt du behöver veta om hur vi installerar och driftsätter våra lösningar för att optimera ditt HVAC-system. Ta reda på hur du kan:
- Minska energiförbrukningen
- Öka systemets prestanda
- Minska den manuella övervakningen
Upptäck Grundfos TPE3- och MAGNA3-pumpar
Enkel installation och driftsättning
Se hur man säkerställer enkel installation och driftsättning i HVAC-system med Grundfos TPE3. TPE3 kan enkelt anslutas till alla BMS-system, ökar slutanvändarnas komfort, är mycket flexibel och anpassar sig till belastningskravet i din byggnad.
Den mångsidiga MAGNA3-pumpen för alla HVAC-system
Se hur enkelt det är att installera och driftsätta Grundfos MAGNA3 med hjälp av applikationsguiden. Fördelarna inkluderar:
- Enkel installation och driftsättning
- Minskad energiförbrukning
- Ökad prestanda i systemet
Ladda ned applikationsguiden: Uppvärmning av kommersiella byggnader
Med ökande krav på energieffektiva värmelösningar krävs ett brett perspektiv för att fullt ut förstå hur en byggnad värms upp och påverkan av luftbaserade kontra hydroniska system. Ta reda på mer om fördelarna och nackdelarna med värmesystem med primär-, sekundär- respektive tertiärkrets, liksom om olika rörledningskonfigurationer och systembalansering.
Byggnader i Dubai sparar upp till 80% energi genom att byta ut sina pumpar
En fastighetsägare i Dubai sparar 50-80% el från pumparna i sina luftkonditioneringssystem. Efter en restaurering fick kunden en ny, toppmodern pumputrustning och de boende bättre komfort och inomhusmiljö. Projektet överensstämmer med Dubais mål att spara 30% av sin pumpenergi genom att restaurera och modernisera 30 000 byggnader innan 2030.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna applikation
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på dina frågor om våra produkter.
Läs våra kundcase kring specifik applikation
När Grundfos är en del av lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.