Se till att få ut maximal prestanda av dina spillvatten-, dränerings- och dagvattensystem
I kommersiella byggnader är dränerings-, spillvatten- och dagvattensystem avgörande för en säker och tillförlitlig drift. Dessa arbetar vanligtvis obemärkta i bakgrunden, och märks främst när något går fel. Upptäck hur lösningar från Grundfos hjälper dig att ta kontrollen, minska driftstopp och reducera resursförbrukningen i hela byggnaden – från tak till golv, och ända ned i källaren.
Försäkra dig om att dina byggnader är motståndskraftiga och har smarta lösningar för spillvatten, dränering och dagvatten
Klimatförändringar, skärpta regelverk och ambitioner att optimera driften för ökad motståndskraft – allt detta förändrar driften av kommersiella byggnader. Därför är hantering av spillvatten, dränering och dagvatten nu viktigare än någonsin och spelar en nyckelroll i att uppnå både effektivitets- och hållbarhetsmål.
80 års erfarenhet av vattensystem
Grundfos hjälper dig att klara av detta med hjälp av smarta och hållbara lösningar. I vårt omfattande produktutbud har vi avancerade styrsystem, igensättningsresistenta pumpar och lösningar för uppsamling av dagvatten – med djup applikationskunskap och mer än 80 års erfarenhet. Vi hjälper dig i varje steg med att utforma och driva hållbara, motståndskraftiga system som förbättrar prestandan, minskar driftstopp och stödjer dina hållbarhetsmål.
Smart kommersiell hantering av spillvatten i hela byggnaden
Grundfos system är konstruerade för att möta de specifika behoven hos kommersiella byggnader och bidrar till säker och effektiv hantering av spillvatten, dränering och dagvatten i hela byggnaden.
Intressanta kundcase
Se hur vi hjälper till med hantering av spillvatten, dränering och dagvatten från kommersiella byggnader.
Är du redo för nästa steg?
Vilka pumpar ska jag välja?
Kommersiella byggnader har mycket olika behov vad gäller spillvatten-, dränerings- och dagvattensystem. Prova vårt dimensioneringsverktyg för att underlätta processen vid dimensionering och val av pump.
Vill du säkerställa att dina befintliga pumpar fungerar optimalt?
Vill du optimera pumparnas prestanda, minska energikostnaderna eller helt enkelt känna dig trygg med att pumparna är i goda händer? Oavsett hur behoven ser ut, erbjuder Grundfos ett brett utbud av tjänster för att serva alla dina pumpar under deras livstid.
Har du några frågor?
Vårt team finns här för att hjälpa dig. Vi svarar på alla dina frågor om spillvatten, så snabbt vi bara kan!
Bli expert med bara några få klick
Spara tid i ditt dagliga arbete genom att stärka din kompetens och din verksamhet med vår kostnadsfria utbildningsportal ECADEMY.
Här kan du lära dig hur du hanterar spillvatten, dränering och dagvatten mer effektivt i kommersiella byggnader, från att förstå olika typer av spillvatten till att välja rätt pump och utforma smartare system.
Klicka på en kurs nedan för att starta din utbildning nu.
Utöka dina kunskaper
Här får du en mer ingående förståelse för kommersiell hantering av spillvatten, dränering och dagvatten. Du får också ta del av fallstudier, du kan bygga på dina kunskaper och du får tillgång till tekniska resurser med vilka du kan utforma och driva smartare system. Från expertartiklar och white papers till videor och forskning – helt enkelt den kunskap du behöver för att lösa dina utmaningar på ett effektivt sätt.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.