En- och tvåfamiljshus
I ett hem är komforten viktig. Då spelar ett flertal vattenpumpsystem en viktig roll för att säkerställa och bibehålla en hög komfort för de boende, oavsett det handlar om uppvärmning, vattenförsörjning, dränering eller omhändetagande av spillvatten.
Minska kostnaderna och förbättra komforten i hemmet med ett driftsäkert vattenförsörjningssystem
De flesta anser att deras hem är en trygg och bekväm miljö att vistas i. Men ett antal faktorer kan påverka denna uppfattning negativt. Ett vanligt problem i bostadshus är droppande kranar, dåligt tryck i duschen och ett onödigt slöseri med vatten i väntan på att vattnet ska nå önskad temperatur.
Med ett omfattande sortiment av pumpar till en- och tvåfamiljshus kan du eliminera dessa problem. Dessa pumpar hjälper inte bara till att upprätthålla hög komfort, utan gör det också möjligt för dig att installera den optimala lösningen i hela hemmet.
Se våra lösningar
Se hur våra tryckstegrings- och dräneringslösningar gör skillnad i bostäder. Grundfos pumpsystem för kallvattenpumpar för hushåll är byggda för att göra dina kunders hem bekvämare, inomhus och utomhus. Den kompletta serien erbjuder premiumvattenlösningar för en- och tvåfamiljshus och trädgårdar.
Välj den bästa pumpen varje gång
Det är enkelt att välja rätt pump för tryckstegring, grundvatten, dränerings- och lyftstationer. Titta på filmerna för att se hur pumpguiden för Grundfos kallvattenprodukter kan göra din arbetsdag enklare.
Ladda ned den kompletta pumpguiden eller se nedan hur du använder guiden för att hitta rätt produkt för tryckstegring eller dränering.
Hitta Grundfos bästa pumplösningar för ditt hem
Se dig omkring i huset och få hjälp att välja de pumpar som passar bäst för just ditt behov
Läs våra kundcase i ämnet
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Gör som många andra installatörer
Registrera dig för senaste nytt gällande produkter, digitala verktyg, utbildning och event.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Vill du förbättra dina kunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.