Uppfyller kraven på avsaltningsprocesser
Avsaltning av havsvatten blir mer och mer en nödvändig källa till dricksvatten i många delar av världen. För att säkerställa tillförlitliga processer måste pumpsystem vara mycket effektiva, korrosionsbeständiga och utrustade med intelligenta övervakningssystem. Rätt utformning av en avsaltningsanläggning - från intag till behandling och distribution - minskar dina kostnader för energiförbrukning, underhåll och kemikalieförbrukning. Grundfos är mycket erfaren inom avsaltningslösningar och är redo att hjälpa dig varje steg på vägen.
Som marknadsledande inom omvänd osmos skapar Grundfos mycket hållbara och effektiva lösningar. Grundfos utrustar omvänd osmosanläggningar som arbetar både i enstegs- och tvåstegssystem. Om vi börjar med havsvattenintag levererar Grundfos tryckstegringsmoduler BM och BMS ett högt tryck, konstruerade i korrosionsbeständigt rostfritt stål. I kombination med anordningar för återvinning av energi ger denna typ av lösningar kostnadsbesparingar för underhåll, reparation, energiförbrukning och kemikalier vid avsaltningsanläggningen. Våra kemiska doseringspumpar doserar antiskaliva medel och andra relevanta ämnen till processen för kemisk behandling - en annan viktig process för avsaltning.
Vill du reducera energikostnaderna i din avsaltningsprocess?
Ständiga variationer i vattenkvalitet, flöde och nedsmutsning gör det svårt att reglera pumptrycket och hålla energianvändningen under kontroll. Intelligenta pumplösningar från Grundfos kan automatiskt övervaka hela processen, ansluta direkt till den övergripande processstyrningen och optimera det osmotiska trycket i realtid. Detta säkerställer en kontrollerad, driftsäker och energieffektiv avsaltningsprocess.
Förstå mer om våra avsaltnings- och vattenbehandlingslösningar
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Centrifugalpump, distanskopplad
Hydro MPC
Centrifugalpump direktkopplad enstegs
Centrifugalpump direktkopplad flerstegs
In-line enstegspump
In-line flerstegspump
Tryckstegringsanläggning
Doseringspumpar
Horisontell flerstegs
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.