Gruvdrift
Grundfos tillhandahåller överföringspumpar, pumpar för kemikaliedosering samt dränkbara pumpar och centrifugalpumpar för alla delar av gruvprocesserna, vid lakning på plats och vid varplakning.
Uppfyllning av krav på gruvdrift
In-situ-lakning, eller lösningsbrytning, är en process för utvinning av mineraler såsom koppar och uran genom borrhål som borrats in i formationen, utan att det behövs konventionell gruvdrift. Grundfos kan leverera dränkbara pumpar och centrifugalpumpar som säkerställer effektiv pumpning av mineralfria och mättade lösningar till och frånl mineralbearbetningsanläggningen. För tyngre krav vid pumpning av lakvattenlösningar levererar vi anpassade gruvpumpar byggda med högkvalitativt stål eller i vissa fall titan och med magnetdrivning eller olika typer av axeltätningslösningar.
En Grundfos pumplösning klarar mycket låga pH-nivåer och svavelsyra vid låga koncentrationer eller höga koncentrationer över 90%. Dessutom erbjuder vi ett komplett sortiment av doseringspumpsystem för stora eller små volymer baserade på olika tekniker. Vi har också elektroniska och elektrokemiska tillbehör för komplett styrning och PLC-styrda, helautomatiska system för beredning av torrt material och tillförlitlig dosering.
Högkvalitativa pumplösningar
Gruvindustrin representerar ett ingenjörsområde där hydrauliska system kring yt- och underjordisk dränering, kemiska processer och vattenbehandling kräver robusta och driftsäkra lösningar.
Manualen: SP Engineering manual
Gruvindustrin använder dränkbara borrhålspumpar för avvattning och gruvbrytningsprocesser. Ta reda på mer om fördelarna med SP-serien för dessa processer.
SP dränkbara pumpar för gruvavvattning
Grundfos SP flerstegs dränkbara borrhålspumpar erbjuder den perfekta lösningen för gruvavvattning och urlakning på plats. Finns i en serie med 55 material för att passa ett brett sortiment av vätskekemikalier. Dessa pumpar kan installeras i mycket djupa borrhål och ge ett flöde på upp till 470 m3 / h eller max. Uppfordringshöjd på 670 meter.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Centrifugalpump, distanskopplad
Hydro MPC
Centrifugalpump direktkopplad enstegs
Centrifugalpump direktkopplad flerstegs
Dränkbar grundvatten
In-line flerstegspump
Tryckstegringsanläggning
Doseringspumpar
Other
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.