Industriprocesser
Grundfos levererar en rad lösningar som hjälper dig att underhålla dina industriella processer, täcker områden som vätskekomposition och integrerar enskilda komponenter i befintliga system. En industriell processpump från Grundfos är konstruerad för att tåla aggressiva medier och kan användas i ett brett spektrum av industriella processer.
Introduktion av industriella processer
Många industriella processer är en del av ett mycket koordinerat samarbete mellan olika avdelningar, där eventuella störningar inom ett område snabbt kan påverka andra. Grundfos processpumpar är konstruerade för hållbarhet och är tillverkade av rostfritt stål av hög kvalitet för att motstå de aggressiva medier som används i rengöringsprocesser och klarar temperaturer på upp till 180 ° C. Den komplexa vätskekomposition som används i många industriella processer kräver pumpar som klarar varierande viskositet, kemikalier och temperatur, medan en serie materialvarianter och pumpar för specialiserade applikationer skyddar mot korrosion och kavitation i pumpen.
En ny nivå av systemintelligens inom industriella applikationer och styrning
Grundfos iSOLUTIONS öppnar upp för en ny nivå av pumpintelligens i industriella applikationer och systemteknik med lösningar som ser bortom enskilda komponenter och ser till hela systemet istället.
Genom att ha förståelse för industrins olika utmaningar, använder Grundfos iSOLUTIONS intelligenta pumpar, molnanslutning och digitala tjänster. Så oavsett om det är vattenbehandling, temperaturreglering eller andra industriella applikationer kan du minska systemets belastning, stilleståndstid, underhåll och systemkomplexitet, samtidigt som livscykelkostnaderna sänks.
Läs våra kundcase i ämnet
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Vill du förbättra dina kunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.