Lösningar för industriella värmeapplikationer uppfyller varje dag stränga krav, från mycket höga temperaturer till ömtåliga processer som kräver extrem precision. Grundfos har en värmepump med hög verkningsgrad för varje behov.
Cirkulationspumpar
ALPHA är högeffektiva cirkulationspumpar med variabelt varvtal som är konstruerade för uppvärmning, luftkonditionering och tappvarmvattensystem. Pu...
Elektoniskt styrda, cirkulationspumpar
Tryckstegringsanläggning
Nyckelfärdiga tryckstegringssystem
In-line enstegspump
Enstegs in-line pumpar
Centrifugalpump direktkopplad enstegs
Enstegs normpumpar
Direktkopplade centrifugalpumpar enligt EN 733
Centrifugalpump distanskopplad enstegs
Standard normpumpar
Distanskopplade centrifugalpumpar enligt ISO 2858
Centrifugalpump direktkopplad flerstegs
CM, CME är pålitliga, tysta och kompakta horisontella sugpumpar. Den modulära pumpkonstruktionen gör det enkelt att skapa anpassade lösningar. Pump...
In-line flerstegspump
Vertikala flerstegspumpar med MGE-motor
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.
Vertikala flerstegs centrifugalpumpar
Membranpumpar
Digitala doseringspumpar för exakt och noggrann dosering av kemikalier, vilket möjliggör avancerad styrning av processen och integration med hela s...
The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities....
Marknadens mest omfattande plattform för mobil pumpstyrning, övervakning och driftassistans -ett mobilt kommunikationsverktyg som underlättar för d...
Grundliga och professionella igångkörningstjänster för optimal pumpsystemprestanda
Överlåt installationen till Grundfos så vet du att dina pumpar är i skickliga händer.
Exakt uppriktning av pumpmotoraxel för att minska pumpslitaget och optimera verkningsgraden
Our vibration measurement service helps you to identify if your pumps are vibrating excessively, causing wear and tear and unnecessary noise. Knowi...
A Grundfos thermal scan helps you detect hazards in your control panel and thereby prevent accidents and avoid downtime.
Grundfos Energy Audit är ett diagnostikverktyg som Grundfos utvecklat för att identifiera onödig energiförbrukning i pumpsystem, utgående från mätn...
Undersökning av installerad grundenergiförbrukning för översikt över livscykelkostnaden
Find the pumps you need and build a business case for upgrading to pumps with some of the lowest power consumption available.
Grundfos spare parts are high-quality components that enable you to optimise system performance and minimise downtime due to unforeseen breakdowns....
Vi erbjuder ett flertal typer av avtal till ett fast pris och anpassade till dina behov.