Vattenförsörjning - Industri
För industriell vattenförsörjning tillhandahåller Grundfos intelligenta pumpar som del av helt integrerade och optimerade lösningar för tryckstegring, nivåreglering, vätsketransport eller filtrering, för att säkerställa optimal infrastruktur vid din produktionsanläggning.
Konstant tryck och jämnt flöde för alla branscher
Kraven på industriell vattenförsörjning kan vara mycket olika - i vissa applikationer krävs frekvent användning av vatten i mindre mängder, medan andra behöver fylla flera stora tankar på nolltid - utan att det påverkar vattenförsörjningen i olika delar av byggnaden.
Det omfattande sortimentet av Grundfos pumpar har utvecklats för att säkerställa konstant tryck och jämnt flöde hela tiden i vattenförsörjningsapplikationer och alltid med fokus på energieffektivitet och vattenkvalitet. Vare sig du behöver tryckstegring, nivåstyrning, vätsketransport eller filtrering, kan intelligenta pumpar från Grundfos hjälpa dig att bygga ett helt integrerat och optimerat vattenförsörjningssystem.
Förbättra din industriella vattenförsörjning med en helt integrerad lösning
Oavsett om din utmaning gäller tryckstegring, nivåstyrning, vätsketransport eller filtrering, kan intelligenta pumpar från Grundfos hjälpa dig att bygga ett helt integrerat, fullt optimerat vattenförsörjningssystem. Grundfos iSOLUTIONS hjälper dig att underhålla och optimera hela din vätskeinfrastruktur – och kan ansluta ditt vattenförsörjningssystem till din totala process, så att du kan övervaka och styra många olika parametrar.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Hydro tryckstegringsenheter
Centrifugalpump, distanskopplad
Hydro MPC
Centrifugalpump direktkopplad flerstegs
In-line flerstegspump
Tryckstegringsanläggning
Doseringspumpar
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.