Återanvändning vatten
Behandling av spillvatten på plats är idealiskt för många industrianläggningar. Vår kompletta lösning är skalbar och driftsäker, minskar vattenförbrukning samt förbättrar den miljömässiga hållbarheten.
Den nya metoden för återanvändning av spillvatten
Att hantera spillvatten ger upphov till problem över hela världen. När våra vattenresurser blir knappare och efterfrågan ökar blir det allt viktigare att hitta sätt att behandla spillvatten på som gör det möjligt att återanvända det i drift eller för andra applikationer
Grundfos erbjuder en unik strategi för behandling av spillvatten med vår decentraliserade lösning för spillvattenbehandling. Den ersätter behovet av kraftiga investeringar i infrastruktur i rör- och pumpstationer, eftersom det gör det möjligt att behandla spillvatten på plats.
Lösningen på plats är idealisk för optimering av hållbara resurser och för situationer med produktionsutvidgning inom livsmedels- och dryckesindustrin. En behandlingsanläggning på plats är kompakt, skalbar, snabb att implementera och pålitlig från början.
Hör våra experter berätta hur du kan optimera processen för återanvändning av vatten
Grundfos kan leverera lösningar för alla viktiga faser av vattenbehandling, inklusive biologisk, kemisk och fysisk behandling. Detta gör att ditt vattenåtvinningssystem är toppmodernt när det gäller driftsäkerhet och kostnadseffektivitet, och gör det samtidigt framtidssäkrat för att möta det ökande behovet av återanvändning av vatten.
Vi återanvänder 80% av vårt sköljprocessvatten
På Grundfos har vi våra egna ambitioner när det kommer till att spara på vattnet. Vi vill minska vattenförbrukningen med 50% år 2025 jämfört med 2008. I vår avloppsreningsverk, som invigdes 2018, använder vi Grundfos iSOLUTIONS-teknik för återanvändning av vatten. Lösningen hjälper oss att återanvända cirka 80% av spillvattnet från vår sköljningsprocess och anläggningen sparar därmed cirka 5 000 m3 vatten om året.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Hydro MPC
Centrifugalpump direktkopplad flerstegs
Dränkbar spillvatten
In-line flerstegspump
Tryckstegringsanläggning
Doseringspumpar
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.