Översvämningsreglering
Grundfos tillhandahåller kompletta system för översvämningsreglering för att skydda stads- och landsbygdsområden, infrastruktur och stora städer från översvämning. Våra innovativa lösningar uppfyller de krav på stort flöde och låg lyfthöjd som ställs vid översvämningspumpstation eller pumplucka.
Begränsning av översvämningsskador
För att begränsa de potentiella skadorna vid översvämningar vid kust- och inlandet krävs en pålitlig pumplösning. En kombination av tekniskt kunnande, branschledarskap och lösningsorienterad produktutveckling gör att Grundfos kan leverera kraftfulla översvämningspumpar med styrningslösningar som klarar de höga flödena och låga uppfordringskraven som krävs i översvämningspumpstationer, för hantering i hamnar och för dagvattentankar.
Vi har årtionden av erfarenhet av att bygga komplexa system för översvämningsreglering och kan förse alla pumpar med övervakning och styrenheter anpassade till pumpsystemet. Eller så kan vi leverera en översvämningspumpstation komplett med all mekanisk och elektrisk utrustning, och en styr- och övervakningslösning via PLC för hela systemet.
Den innovativa pumpgrinden kombinerar översvämningsgrindar och kraftfulla pumpar med axiell flöde. Fullt utrustade portar kan installeras på en befintlig kanal eller flodbädd. Behovet av en reservoar och en pumpstation elimineras.
Pumpning av översvämningsreglering kännetecknas av krav på pumplösningar med högt flöde och låg uppfordringshöjd. Kraftfulla axiella KPL- och KWM-pumpar för översvämningsreglering är särskilt konstruerade för detta ändamål.
Konstruktionstips för pumpstationer för översvämningsreglering
Läs vår steg-för-steg guide med tips för utformning av en pumpstation för översvämningsreglering. Efter allmänna överväganden presenterar artikeln mer specifika konstruktionsexempel.
Optimerade lösningar för översvämningskontroll
Innovativa och driftsäkra lösningar för översvämningskontroll som hjälper till att förhindra översvämningar på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Tillbehör elektriska
Other
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.