Transport av spillvatten
När du kontinuerligt transporterar avloppsvatten behöver du pålitliga och optimerade lösningar för pumpstationer och avloppsnätverk. Bättre systemdesign till exempel genom att använda CFD-simuleringar, hanterar man hydrauliska problem i förväg, minskar driftstopp och minimerar risken.
Så får du ett mer driftsäkert spillvattennät
Spillvattennäten runtom i världen belastas alltmer när befolkningen ökar och klimatförändringarna gör sig gällande. Det leder till att företag och organisationer måste bli effektivare, och samtidigt hålla sig inom budget och leva upp till hållbarhetskraven.
Grundfos kan hjälpa till att optimera verksamheten – med ett kostnadseffektivt, driftsäkert VA-nät som kan anpassas efter de konstanta förändringarna och de striktare hållbarhetskraven.
Hur gör vi det?
Vårt expertteam arbetar tillsammans med dig, från planering till installation och underhåll, för att leverera en fullständigt kundanpassad lösning. Vårt sortiment består av flera innovativa och intelligenta lösningar där vi kan använda och nyttja data effektivare än någonsin. Därmed kan vi skapa datadrivna system som upptäcker och åtgärdar avvikelser, innan dessa hinner utvecklas till allvarliga incidenter. På så sätt förhindrar systemet oplanerade driftstopp och även översvämningar. Våra lösningar ger dig ett VA-nät som förebygger problem, snarare än att reagera först när problemen redan har inträffat.
Du har fullständig överblick över nätverket, vilket innebär att du har mer kontroll och är bättre rustad för att hålla nere kostnaderna. Du kan dra fördel av högre tillförlitlighet, och du kan övervaka trender som klimatförändringar och förbrukningsmönster, för att kunna förbereda och anpassa din verksamhet inför kommande förändringar. På så vis undviker du otrevliga överraskningsmoment och kan planera din verksamhet bättre, nu och inför framtiden.
Kompletta spillvattensystem
Vi tillhandahåller kompletta spillvattensystem som minimerar riskerna, så att du kan koppla av. Spara tid och pengar och minska underhållsbehovet. Med driftsättning av Grundfos och kundanpassade serviceavtal får du ett optimerat system från början.
UTFORSKA FÖRDELARNA MED GRUNDFOS DEDICATED CONTROLS I DITT SPILLVATTENNÄT
Snurra hjulet och läs mer om fördelarna
Öka dina kunskaper om prefabricerade pumpstationer
I den här kostnadsfria kursen går vi igenom prefabricerade pumpstationer inom spillvattentransport, hur övervakningsprodukter kan optimera stationerna samt hur du planerar mer kostnadseffektiva renoveringsprojekt.
SE/SL-pumpar: Tillförlitlig och problemfri drift
Ladda ner broschyren om SE/SL-spillvattenpumpar och ta reda på hur de ger driftsäkerhet oavsett spillvattenflöde. SE/SL-pumpar finns med en rad olika hydraulikkonstruktioner för tillförlitlig och effektiv drift med högsta prestandanivå i alla avloppsapplikationer. SE/SL-pumpar finns i flera versioner från 1 till 30 kW/1,5 till 42 hk och minskar den totala ägandekostnaden med driftsäkerhet som bevisats i installationer runt om i världen.
Driftsövervakning
Anslut för full installationsinsyn, färre driftstopp, minskade driftskostnader och enkel integration. Grundfos Connect hjälper dig övervaka, hantera varningar och larm samt fjärrstyra din pumputrustning - dygnet runt.
Innovativ hydraulik ger driftsäkerhet till lägre totalkostnad och löser utmaningarna med urbant avloppsvatten
För att möta den ökande komplexiteten i städernas avloppsvatten har Grundfos utvecklat det halvöppna pumphjulet Open S-tube® som ger hög effektivitet över ett brett driftområde.
Smart nivåstyrning
Grundfos styrenheter LC 231 och LC 241 är avsedda för installationer med en eller två pumpar och idealisk för tömning av spillvattenbrunnar samt fyllning av bassänger eller tankar. Styrenheterna har olika funktioner, men gemensamt för dem är det användarvänliga gränssnittet, möjlighet till styrning via appen Grundfos GO samt enkel installation och konfigurering.
Ladda ned vår handbok för spillvattenapplikationer
Våra serviceerbjudanden
Grundfos har flera servicerelaterade tjänster när det kommer till val av pump, installation, drift och byte av pumpar.
Håll systemet i topptrim med reducerade driftkostnader, förutsägbara underhållskostnader och förlängd livslängd av pumpar och system. Med ett serviceavtal hos Grundfos kan du överlåta service, underhåll och analys till erfarna proffs.
Använd dataanalys för att nå nya nivåer inom optimering av rörnät
Grundfos Utility Analytics ger en heltäckande överblick över ditt vatten- eller spillvattennät, baserat på realtidsdata, så att du kan övervaka, diagnostisera, förutsäga och planera på ett bättre sätt. Med förebyggande underhåll kan du minska kostsamma driftstopp och förbättra effektiviteten i ditt rörnät och ledningsnätet.
Grundfos Utility Analytics är en abonnemangsbaserad programvaruplattform – ingen installation eller systemintegration krävs.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna applikation
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på dina frågor om våra produkter.
Controls
Control panels
Centrifugalpump direktkopplad enstegs
Centrifugalpump, distanskopplad
Optimisation services
Service agreements
Tillbehör elektriska
Annan
Läs våra kundcase kring specifik applikation
När Grundfos är en del av lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.