Behandling av dricksvatten
Dricksvattenbehandling är teknikdriven och kraftigt reglerad, du behöver en partner som erbjuder pumpar, doserings och desinfektionslösningar för alla vattenbehandlingsprocesser i vattenreningsverket.
Optimerade lösningar för dricksvattenbehandling
Komplexa vattenbehandlingsprojekt kräver rådgivning från planering till konstruktion, kostnadsutvärdering, driftsättning och underhåll för att säkerställa att den kompletta vattenbehandlingslösningen är certifierad enligt lokala regler och förordningar. Grundfos har pump-, doserings- och desinficeringslösningar för varje steg i vattenbehandlingscykeln. Vi levererar den utrustning du behöver vid behandling av stora eller små volymer dricksvatten för följande dricksvattenbehandlingsapplikationer:
Avsaltning
Omvänd osmosanläggning med tryckstegringsmoduler konstruerade i korrosionsbeständigt rostfritt stål och system för energiåtervinning med pumpturbiner vid utlopp ger kostnadsbesparingar för underhåll, reparation, effektförbrukning och kemikalier.
Kemisk behandling
Helautomatiserade, lättanvända desinficeringssystem med klorföreningar och kompletta doseringspumpsystem finns tillgängliga för kemisk behandling av stora eller små volymer dricksvatten baserat på olika tekniker.
Flockulering och luftning
Avlägsnande av ämnen med ett doseringspumpsystem för korrekt flockning för rening av dricksvatten. PLC-styrda, helautomatiska system hanterar beredning och dosering av organiska koaguleringsmedel eller polyelektrolyter.
Sedimentering
Pumplösningar för upprätthållande av milda och kontrollerade flöden i sedimenteringstankar och förflyttning av vatten till och från tankarna, vilket gör att suspenderade fasta partiklar i vattnet kan sedimentera.
Filtrering och backspolning
Pumpar med hög kapacitet som matchar alla tryck för varje flöde, tillför filtreringsprocesser, från en enkel fysisk barriär till kemiska eller biologiska processer. De levererar också med en mycket stark kraft med väl utförda spolningstider och varvtal som krävs för att regelbundet rengöra filter.
Desinficering
Pumplösningar som uppfyller kraven för rening av dricksvatten, inklusive kloreringslösningar som upprätthåller ett kvarvarande desinficeringsmedel i hela distributionssystemet.
Vattenreservoarer
Mixers och omrörare för att hålla vattnet i rörelse och syresatta samt doseringssystem för justering av vattenkvaliteten.
Expertkunskap inom vattenbehandlingsapplikationer
Ta reda på mer om vårt sortiment av pump-, doserings- och desinficeringslösningar för vattenbehandlingsprocesser, konstruerade för att uppfylla lagstadgade krav.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna applikation
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på dina frågor om våra produkter.
Controls
Control panels
Protection, monitoring and connectivity
Tryckstegringsanläggning
In-line enstegspump
Centrifugalpump direktkopplad enstegs
Centrifugalpump, distanskopplad
In-line flerstegspump
Horisontell flerstegs
Inkapslad
Doseringspumpar
Hydro tryckstegringsenheter
Service agreements
Tillbehör elektriska
Läs våra kundcase kring specifik applikation
När Grundfos är en del av lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.