Optimerat grundvattenuttag
För utvinning av råvatten kräver kommuner den högsta nivån av energioptimering och hållbarhet, vilket återspeglas i lägre livscykelkostnader. Under åren har Grundfos varit banbrytande för många innovationer som blir och kontinuerligt påverkar nya standarder, och vi har erfarenhet från en uppsjö testade och installerade dränkbara pumpar och motorer av rostfritt stål.
Till exempel grundade Grundfos implementeringen av variabelt varvtal i pumpdrift och det är innovationer som denna som gör att din vattenförsörjningsinfrastruktur kan möta framtida utmaningar och regler.
90 % energieffektivitet med vår nya permanentmagnetmotor
Grundfos levererar SPE-systemet med en dränkbar permanentmagnetmotor och skräddarsydda CUE-enheter med frekvensomformare. En Grundfos permanentmagnetmotor säkerställer 90 % energieffektivitet på grund av rotorförluster nära noll. CUE justerar kontinuerligt pumpens varvtal efter alla pumpningsbehov. SPE-systemet har bevisad hög driftsäkerhet och tillförlitlighet samt längre livslängd vilket håller de totala livscykelkostnaderna låga.
Se hur många års erfarenhet av permanentmagnetmotorer och djupgående applikationskunskap har resulterat i en helt rostfri pump med ett antal inbyggda funktioner.
Dags för utbyte – se över din pump innan du börjar
Oavsett om en dränkbar pump är 30, 60 eller 120 meter under jord kan det vara kostsamt att dra upp den för en inspektion. Men genom att använda vårt specialutvecklade och kostnadsfria verktyg kan du mäta effektiviteten hos en dränkbar pump medan den fortfarande är i borrhålet. Låg pumpeffektivitet kan innebära att det är värt att dra upp den för rengöring eller byte. Våra SQ- och SQE-pumpar är utmärkta utbytespumpar när den tiden kommer.
Ett av de enklaste sätten att minska ägandekostnaden för din dränkbara Grundfospump är att komplettera den med en dränkbar Grundfosmotor. Detta säkerställer längsta möjliga produktlivslängd och högsta effektivitet och eliminerar problem som orsakas av inkompatibilitet.
Hitta den perfekta matchningen
Det första steget mot den ultimata effektiviteten och driftsäkerheten är att hitta den perfekta motorn för din pump. För att få en översikt över tillgängliga dränkbara Grundfosmotorer, kan du ladda ned broschyrbladet.
Grundfos CUE-frekvensomformare: Funktioner och fördelar
Grundfos CUE-frekvensomformare är mycket mångsidiga och kan användas för enkel och effektiv drift inom alla applikationsområden. Genom att ansluta en CUE till en dränkbar Grundfos SP-pump får både du och dina kunder flera fördelar.
Ladda ned broschyrbladet och läs mer om CUE:s funktioner och fördelar.
Vill du veta mer om våra SP-pumpar?
I Grundfos Ecademy, som är vår pumpskola på nätet, har vi flera kurser på våra borrhålspumpar - bland annat på SP. I den kursen, som består av tre filmer, visar vi hur du skyddar den dränkbara motorn i SP-pumpen. Vi beskriver också fördelarna med frekvensomformare och hur du väljer optimal kabelstorlek. Vill du se ännu fler filmer kan du filtrera på "Grundvattenintag" i Ecademy så får du förslag på ytterligare kurser.
Smart nivåreglering för tömnings- och fyllningsapplikationer
Grundfos LC-nivåstyrenhet, som är konstruerad för installationer med en eller två spillvattenpumpar, är idealisk för tömning och fyllning av applikationer för spillvattennät. Läs vår broschyr för att se hur enkelt det är att ställa in, konfigurera och ansluta - vilket ger dig smart och intuitiv nivåstyrning.
Utforska andra Grundfos-lösningar med driftsäkra grundvatteninstallationer
Använd "Vattencykelanimationen" för att hitta vilka produkter som matchar ditt projekt
Grundfos levererar kostnadseffektiva, driftsäkra och energioptimerade pumplösningar för råvattenintag, såsom pump-, doserings- och desinficeringslösningar för alla steg i vattnets behandlingscykel, samt pumpar och styrenheter för hela vattendistributionsnätet, inklusive huvudpumpstationer och lokala pumpstationer.
För spillvattennätet levererar Grundfos driftsäkra och energieffektiva lösningar för transport av spillvatten samt översvämningskontroll, vilket säkerställer att oplanerade driftstopp reduceras och man får en bättre överblick samt är bättre rustad vid t ex händelse av skyfall.
Och på anläggningen som tar hand om och behandlar allt spillvatten erbjuder Grundfos ett brett utbud av produkter och lösningar för mekanisk, biologisk och kemisk behandling.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna applikation
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på dina frågor om våra produkter.
Läs våra kundcase kring specifik applikation
När Grundfos är en del av lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.