Pumpsystem för alla typer av bevattningssystem
För den moderna jordbrukaren är energiförbrukningen ofta den enskilt högsta kostnadsposten. Grundfos levererar bevattningspumpar för jordbruk som uppfyller krav på lågt tryck och jämnt flöde för enhetlig och effektiv bevattning. Vår breda pumpkunskap och tekniska lösningar säkerställer hög driftsäkerhet trots fluktuerande förhållanden, med en effektivitet som är optimerad för att sänka energikostnaderna för drift av bevattningspumpar - en av de enskilt högsta kostnaderna för jordbrukaren.
Pumpar som levereras för trycksatta bevattningssystem är perfekta för sprinklerbevattning och droppbevattning. Pumpar med variabelt vartal och integrerade styrenheter reagerar automatiskt på ändrade förhållanden och behov för att hålla driftskostnaderna låga.
Oavsett om din vattenkälla är yt- eller grundvatten, dina pumpar drivs från elnätet eller solpanelerna eller det finns ett behov av vattenbehandling, har Grundfos en lösning åt dig. Vi levererar fermigations- och kemikaliesystem för bevattning av jordbruk, lösningar för bevattning av torvmarker och mixers för att säkerställa optimala biologiska processer för hantering av gödsel från boskap.
Förutse, förebygg och skydda din utrustning
Med Grundfos Connect kan du övervaka och styra dina pumpar och pumpstationer dygnet runt, var du än befinner dig. Genom automatiska meddelanden och personlig rapportering kan Grundfos Connect hjälpa dig att förutse problem, förhindra kostsamma driftstopp och skydda din pumputrustning. Om du vill bedriva din verksamhet och samtidigt kunna koppla av är Grundfos Connect den perfekta följeslagaren.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna applikation
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på dina frågor om våra produkter.
Läs våra kundcase kring specifik applikation
När Grundfos är en del av lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.