Intelligenta lösningar för att optimera din industriella avloppsrening och uppfylla dina återanvändningskrav
Hantering av avloppsvatten är en viktig del av industriell tillverkning. Avloppsvatten i industriella tillämpningar kan ofta variera och en industriell avloppslösning måste vara tillräckligt flexibel för att hantera avloppsvattnets föränderliga egenskaper. Du måste vara säker på att vattnet som lämnar systemet är av rätt kvalitet, säkert och kompatibelt innan det kommer in i avloppet eller miljön.
I takt med att våra vattenresurser blir allt knappare och efterfrågan ökar blir det allt viktigare för industrier att använda vatten mer hållbart. Ett sätt är att rena avloppsvatten tillräckligt för att det ska kunna återanvändas i olika nyttoprocesser för produktion och inom anläggningen. Rening av avloppsvatten har dock ett pris och reglerna skärps. Med det omfattande utbudet av Grundfos intelligenta lösningar på din sida hjälper vi dig att se till att dina decentraliserade avloppsreningssystem är tillförlitliga, kostnadseffektiva och uppfyller ökande krav på återanvändning av industrivatten.
Grundfos är en komplett leverantör av lösningar för industriell avloppsrening som är utformade för att passa dina behov perfekt. Med våra lösningar för rening och återanvändning av avloppsvatten kommer vi att stödja dig i att optimera dina processer, följa föreskrifter och samtidigt bli mer hållbara genom att spara vatten och energi. Du är garanterad produkter av högsta kvalitet samt intelligent övervakning som håller koll på vattenkvaliteten under hela reningsprocessen.
Hör våra experter berätta hur du kan optimera processen för återanvändning av vatten
Grundfos kan leverera lösningar för alla viktiga faser av vattenbehandling, inklusive biologisk, kemisk och fysisk behandling. Detta gör att ditt vattenåtvinningssystem är toppmodernt när det gäller driftsäkerhet och kostnadseffektivitet, och gör det samtidigt framtidssäkrat för att möta det ökande behovet av återanvändning av vatten.
Vi återanvänder 80% av vårt sköljprocessvatten
På Grundfos har vi våra egna ambitioner när det kommer till att spara på vattnet. Vi vill minska vattenförbrukningen med 50% år 2025 jämfört med 2008. I vårt avloppsreningsverk, som invigdes 2018, använder vi Grundfos iSOLUTIONS-teknik för återanvändning av vatten. Lösningen hjälper oss att återanvända cirka 80% av spillvattnet från vår sköljningsprocess och anläggningen sparar därmed cirka 5 000 m3 vatten om året.
Är du intresserad av att förbättra dina kunskaper om denna applikation?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna applikation
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på dina frågor om våra produkter.
Läs våra kundcase kring specifik applikation
När Grundfos är en del av lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Förbättra dina kunskaper
Ta reda på hur du får minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet för din applikation. Läs våra kunders berättelser om hur de drar nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar eller sök efter utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.