För att uppnå och upprätthålla höga vattenkvalitetsstandarder behöver du rätt pumplösningar för kemikaliedosering som bidrar till smartare vattenbehandling.
Vatten är avgörande inom alla branscher, men föroreningar, miljöförändringar och en växande befolkning gör det allt svårare att uppnå och upprätthålla en hög vattenkvalitet. Pumplösningar för kemikaliedosering är viktigare än någonsin för effektiv vattenbehandling. Som pionjärer inom digital dosering levererar vi innovativa, precisa, tillförlitliga och säkra lösningar som är anpassade efter just dina industriella processer.
Möt nästa generation smart digital dosering
Upptäck det senaste inom precisionsdosering av kemikalier med helt nya DDA-C. DDA-C med avancerad SMART Digital Dosing™-teknik öppnar upp en värld av möjligheter för sömlös fjärrintegration, realtidsövervakning och smartare pumpövervakning.
DDA-C, som har intuitiv funktionalitet och integreras helt digitalt, effektiviserar arbetsflöden och stödjer datadrivna beslut. På så sätt kan du öka effektiviteten och minska antalet oplanerade driftstopp. Med förbättrade säkerhetsfunktioner och överlägsen tillförlitlighet är dosering nu smartare, säkrare och enklare än någonsin tidigare.
Upptäck nya DDA-C eller utforska hela vårt utbud av doseringspumpar för att hitta den perfekta lösningen för just din process.
Denna e-bok handlar om tre avgörande faktorer för framtidssäker kemisk dosering: Precision, proaktivitet och specificitet.
Lär dig hur du:
- Sänker kostnader och minskar kemiskt avfall med precisionsdosering.
- Förhindrar driftstopp och förbättrar prestandan genom proaktiv övervakning.
- Drar nytta av lösningar som är skräddarsydda efter just dina behov.
Precist, förebyggande och skräddarsytt
På Grundfos driver vi vattenbehandling framåt med intelligenta pumpar för kemikaliedosering och lösningar som garanterar smart, säker och hållbar prestanda inom olika branscher. Med fokus på precision, förebyggande åtgärder och att skräddarsy efter just dina behov hjälper vi dig till optimala resultat samtidigt som dina system, dina medarbetare och miljön skyddas.
Artikel: Förbättra effektivitet och regelefterlevnad i industriella processer
Digitala doseringspumpar är det smidigaste och effektivaste sättet att klara många utmaningar inom industrin. Se tillämpningar i praktiken där rätt pumplösningar för kemikaliedosering kan hjälpa dig att alltid följa lagar och bestämmelser, förbättra driftseffektiviteten och öka säkerheten för dina medarbetare och miljön.
Vilka branscher täcker vi?
Våra lösningar för kemikaliedosering är anpassade för att tillgodose specifika krav inom olika branscher och säkerställer precision, tillförlitlighet och säkerhet. Se vad vi gör för varje bransch nedan och hur vi kan framtidssäkra din bransch.
Komplett paket med erbjudanden för viktiga industriella applikationer
Katalogen för industrisortimentet ger en komplett landspecifik översikt över utrustningen och tjänsterna som är tillgängliga för var och en av våra 22 viktiga industriella applikationer.
Kategoriöversikt
Denna e-bok handlar om tre avgörande faktorer för framtidssäker kemisk dosering: Precision, proaktivitet och specificitet.
Lär dig hur du:
- Sänker kostnader och minskar kemiskt avfall med precisionsdosering.
- Förhindrar driftstopp och förbättrar prestandan genom proaktiv övervakning.
- Drar nytta av lösningar som är skräddarsydda efter just dina behov.
Grundfos doseringskonfiguratorer
Utforska vårt utbud av avancerade och lättanvända konfigurationsverktyg för kemikaliedosering. Varje verktyg hjälper till att optimera din pump, ditt system och dina tillbehör för en komplett och tillförlitlig installation. Därmed kan rätt lösning väljas mer effektivt och precist än någonsin.
Upptäck våra precisa doseringslösningar och rätt pump för just dina behov inom kemikaliedosering.
Mot smart kemisk vattenbehandling
Se hur du kan optimera din industriella behandling genom att hantera doseringspumpar och kemikalier på ett smartare sätt.
I denna artikel förklarar vi hur exakt dosering och desinfektion hjälper dig att:
- förbättra vattenkvaliteten till en lägre kostnad
- följa gällande lagar och bestämmelser för vattenutsläpp
- dra nytta av dataintelligens
Se filmer om ämnet
Titta på filmerna nedan för att ta reda på mer om produktion och installation av doserings- och desinfektionsprodukter och deras funktioner.
Produktion av doseringssystem
Grundfos SMART Digital – produktion
Så fungerar SMART Digital-dosering
Vi förklarar doseringssystemen
Håll dig uppdaterad
Få de senaste nyheterna om våra erbjudanden och trender i branschen. Registrera dig för vårt nyhetsbrev.
Har du frågor om doserings- och desinfektionslösningar? Kontakta Grundfos experter.
Tack för din förfrågan! Vi återkommer så snart som möjligt.
Om du har anmält dig för vårt marknadsföringstillstånd är du nu berättigad att få personlig information från Grundfos om nyheter, verktyg, produkter, applikationer, evenemang och kampanjer.
Kom ihåg att du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst.
För mer information om dina personuppgifter och dina rättigheter, se vår integritetspolicy.
Snabb och pålitlig service var du än befinner dig
Med Grundfos servicecenter i över 50 länder världen över och över 600 auktoriserade Grundfos servicepartners är vi aldrig långt borta. Om det behövs ser vi till att du får tillgång till servicepersonal när det brådskar.