Grundfos cirkulationspumpar är konstruerade för att ha klassens bästa verkningsgrad med ringa underhåll. Jämför med konventionella cirkulationspumpar minskar de energiförbrukningen med upp till 80 %, samtidigt som de arbetar utan oljud. Här hittar du den rätta cirkulationspumpen för dina behov av värme, kyla och varmvattenrecirkulation.
Förseglad rotor
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.