Grundfos dränkbara pumpar har avancerad hydraulisk konstruktion, med hög verkningsgrad, god beständighet mot sand och andra abrasiva ämnen, skydd mot motoröverhettning samt enkelt underhåll. Grundfos dränkbara pumpar är tillverkade helt av korrosionsbeständigt rostfritt stål och är därmed idealiska för applikationer som grundvattenförsörjning, bevattning, grundvattensänkning och tryckstegring.
Följ med bakom kulisserna i SP-fabriken
Grundfos SP är en serie energieffektiva och driftsäkra djupbrunnspumpar som funnits på marknaden i många år. Man skulle kunna säga att SP-pumpen fått något av en ikonstatus bland användarna pga sin höga kvallitet och driftsäkerhet. Följ med bakom kulisserna i SP-fabriken och se hur vi säkerställer en exceptionellt hög kvalitet hos våra SP-pumpar på sin resa genom vår fabrik.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.