Effektiv uppvärmning
Öka komforten och minska energikostnaderna genom att uppgradera till en effektiv värmelösning för hushåll från Grundfos.
Öka komforten med effektiva värmelösningar för hushåll
Vattencirkulationspumpar är en av de största energiförbrukarna när det gäller uppvärmning av hem. 10 % av den totala mängden el som förbrukas i världen nyttjas faktiskt av pumpar, och ofta på ett ineffektivt sätt. De flesta pumpar som används i hushåll fungerar bra, men när de passerat tioårsstrecket kan de börja förbruka allt mer energi, vilket ökar både dina kostnader och miljöpåverkan. Så kan vi ju inte ha det. Investera i stället i effektiv uppvärmning för att öka komforten men minska kostnaderna.
Varför bör du välja ett värmesystem från Grundfos?
Vad kan rätt värmelösningar i hemmet betyda för dig?
Värmepumpar behövs för att skapa bekväma hem. Idag används 200 miljoner pumpar världen över på ett ineffektivt sätt. Genom att byta ut din cirkulationspump mot en smartare och mer energieffektiv variant kan du minska dina kostnader avsevärt, minska påverkan på miljön och öka komforten inomhus. Genom att använda ditt värmesystem på ett balanserat sätt kan du minska din energiförbrukning med upp till 55 % och sprida värmen i hela hemmet. Oavsett om du använder element eller golvvärme har vi en lösning för dig, så att du kan öka komforten och minska din energiförbrukning.
Välj rätt miljövänligt värmesystem
Lämna några uppgifter om ditt hem och din livssituation så rekommenderar vi pumplösningar efter dina behov. Du kan även ta hjälp av en professionell installatör gällande urval, inköp och installation.
OBS! Vid sökning visas de installatörsföretagen slumpmässigt beroende på geografisk plats och är inte godkända eller certifierade av Grundfos.
Grundfos ALPHA2 GO
Det miljövänliga värmesystemet för framtiden Det optimala energieffektiva alternativet för hållbara hem som fördelar värmen över hela hemmet via element eller golvvärme.
Våra mest populära värmesystemspumpar
Få mer än enbart effektiv uppvärmning
De flesta husägare vet inte hur lätt det är att skapa det perfekta hemmet. Med vår hjälp kan du göra dina vatten- och värmesystem bekymmersfria. Ta en titt på alla sätt vi kan förbättra ditt hem nedan.