Jag vill ha en smart lösning för spillvatten

Bygg ett nytt badrum eller lägg till en ny tvättmaskin i valfri hörna med ett hjälp av ett spillvattensystem för hushåll. 

Med ett anpassningsbart spillvattensystem kan du få både vad du behöver och vad du vill ha

Bygg ett nytt badrum eller kök, eller lägg till en ny tvättmaskin i valfri hörna. Omvandla utrymmet precis som du vill ha det utan att begränsas av befintliga rörsystem. Med våra innovativa spillvattensystem för hushåll är möjligheterna oändliga. Använd en diskret och snygg spillvattenlösning för att skapa utrymmen som uppfyller både dina behov och önskemål.    

Varför bör du välja en lyftstation för spillvatten från Grundfos?

Dränera upp till 3 liter 

spillvatten per sekund

 

Upp till 9 meters

pumpens lyfthöjd

Klarar spillvattentemperaturer

på upp till 75 grader  

Vad kan rätt spillvattensystem göra för ditt hem? 

Vid hemrenoveringar måste du ofta ha det befintliga rörsystemet i åtanke, vilket kan begränsa dina möjligheter. Med ett anpassningsbart spillvattensystem kan du skapa utrymmet du vill ha utan att behöva tänka på saker som avstånd till vatteninstallationer. Utforska nya möjligheter vid badrums- eller köksrenovering eller vid hantering av andra rörarmaturer i tidigare oanvända utrymmen, som källare och vind.

För alla behov

Välj från ett unikt sortiment av lyftstationer för hushåll utformade att uppfylla samtliga behov – från att duscha och spola i toaletten till mycket mer.

Ingen risk för igensättning

Ingen risk för igensättning eller skada. Tack vare vortex- och skärfunktionerna pumpas spillvattnet direkt från rörledningar för krångelfritt bortskaffande av vattnet. 

Så gott som underhållsfri

SOLOLIFT2-lyftstationen är så gott som underhållsfri efter installation. Vid de få tillfällen som underhåll krävs gör stationens modulära och löstagbara design det enkelt att utföra utan att orsaka driftstopp eller att du behöver smutsa ned dig. 

Grundfos SOLOLIFT2

Det här är nästa generations kompakta lyftstation. Tack vare SOLOLIFT-stationens anpassningsbara design, tåliga motor och avancerade skärteknik kan du pumpa bort spillvatten på ett effektivt sätt. Upplev en smidigare installation, bekymmersfri underhåll och överlägsen komfort oavsett om du ska renovera köket eller lägga till ett nytt badrum.

För köket och förrådet 

Välj SOLOLIFT2 C-3 om du är i behov av ett spillvattensystem med kapacitet för upp till tre olika hushållsanordningar som tvätt- eller diskmaskin, badkar, duschkabin, ett tvättställ eller diskho. 

 

För badrummet

Välj SOLOLIFT2 WC-3 vid användning av lyftstationer för spillvatten för en (1) toalett och ett antal sanitetsanordningar som tvättställ, duschkabiner, bidéer eller pissoarer. 

För inbyggda badrum

Välj SOLOLIFT2 CWC-3 vid användning av en väggmonterad toalett och ett antal sanitetsanordningar som tvättställ, duschkabiner, bidéer eller pissoarer.

Välja rätt spillvattensystem för ditt hem

Ta en titt på våra populära SOLOLIFT2-lyftstationer för spillvatten nedan för att hitta den som passar dina behov, eller kontakta en installatör för att få hjälp med att göra rätt val.

OBS! Vid sökning visas de installatörsföretagen slumpmässigt beroende på geografisk plats och är inte godkända eller certifierade av Grundfos.

Våra mest populära avloppspumpar

Optimera köksutrymmet

Ta en titt på köket före och efter installation. SOLOLIFT2-lyftstationen är kompakt och kan installeras under diskhon, vilket innebär att du knappt märker av den.