Alla vill ha ett bekvämt hem, men det handlar om att veta hur man skapar det. Vill du höra de goda nyheterna? Det är enklare än du tror, och du kommer att kunna reducera energi- och vattenförbrukningen. Med våra bekväma hushållslösningar kan du nyttja vatten- och värmesystem som ger dig det bekväma och hållbara hemmet som du förtjänar.
Det är ditt hem, så se till att göra det bekvämt
Vad är egentligen ett bekvämt hem? Det är en varm och välkomnande plats där du ska kunna slappna av, både i kropp och själ. Det är de enkla sakerna som gör skillnad i bekväma hushållslösningar, som värme som fördelas jämnt i hela hemmet, att inte behöva vänta på varmvattnet när du sätter på kranen och ett bra vattentryck varje gång du duschar.
Inget mer slöseri av vare sig tid eller vatten
Visste du att den genomsnittliga husägaren behöver vänta upp till 20 sekunder innan varmvatten flödar från kranar och i duschen? Sammanlagt talar vi om flera minuter om dagen.
Med en smart varmvattencirkulationspump kan du ändra detta till noll minuter. Genom smart anpassning till dina dagliga vattenbehov kan du njuta av ett konstant varmvattenflöde i rören när helst du behöver det. Det ger en varm och välkomnande känsla utan att du behöver slösa en vattendroppe eller ett kilowatt av energi.
Öka vattentrycket
Ett lågt vattentryck kan få hemmet att kännas mindre bekvämt. Upplev en överlägsen, konsekvent och mer effektiv hushållsvattenhantering med hjälp av en smart tryckstegrande pumplösning.
På så sätt slipper du dåligt tryck som gör att vattnet inte rinner ordentligt från duschar och kranar. Njut av ett starkt och konstant vattenflöde i hela hemmet t.o.m. om du använder upp till åtta kranar samtidigt. Lösningen är mer tystgående än de flesta tvättmaskiner. Du kommer inte ens att märka att den körs i bakgrunden.
Få ett bekvämare hem med optimal uppvärmning
Vad är hemligheten bakom att skapa ett trivsammare hem? Det handlar om att optimera värmesystemen och ta del av bekväm uppvärmning på alla nivåer. Det är här smarta pumplösningar kommer in.
Tack vare sin smarta hydroniska balansering och anpassningsbara temperaturreglering kan du vara säker på att de smarta pumplösningarna sprider värmen i hela hemmet via både element och golvvärme (eller båda). Lösningarna erbjuder allt detta och minskar även energiförbrukningen med upp till 55 % jämfört med äldre pumpar med fast varvtal.
"Pumpen från Grundfos är mycket mer tystgående än min gamla pump. Jag installerade den på taket och hör den knappt."
Haris, husägare i Malaysia
Utforska de mest populära produkterna för ökad komfort
Flera sätt att förbättra hemmet med våra vatten- och värmelösningar
De flesta husägare vet inte hur lätt det är att skapa det perfekta hemmet. Med vår hjälp kan du göra dina vatten- och värmesystem bekymmersfria. Ta en titt på alla sätt vi kan förbättra ditt hem nedan.