Har du tänkt på hur mycket dricksvatten vi använder för att spola i toaletter eller tvätta bilar, eller hur mycket vatten från kranar och dusch som slösas i väntan på att det ska bli varmt? Det är mer än vad du tror. Det går faktiskt att spara eller ersätta 35 % av det rena vattnet med regnvatten och andra hållbara metoder. Vi ska gå igenom några av dessa metoder och även andra sätt att spara vatten hemma.
Minska vattenförbrukningen hemma – på rätt sätt
Det går att minska vattenförbrukningen på flera sätt. Det är inte så svårt som man tror och innebär inga jättestora livsstilsförändringar. Det går att spara vatten genom att göra mindre förändringar i vardagen, som att stänga av kranen så fort du är klar eller att uppgradera till hushållspumplösningar för vatten. Detta kan göra stor skillnad, både för din plånbok och för miljön.
Spara nu med varmvatten genast
Det är slöseri att vänta på varmvatten. Den genomsnittliga husägaren väntar upp till 37 timmar på varmt vatten från kranar och duschmunstycken varje år. Detta motsvarar 16 000 liter vatten som går till spillo, vilket räcker för att fylla 66 stora badkar.
Du kan minska hushållets vattenförbrukning genom att byta till en varmvattenrecirkulationspump. Inget mer slöseri i väntan på att vattnet ska bli varmt.
De här smarta pumparna anpassar sig efter dina vanor och tillhandahåller ett stadigt varmvattenflöde i rören, så att det finns där när du behöver det. Spara vatten och pengar, och upplev samtidigt ultimat komfort.
Utforska våra mest populära produkter för att spara vatten
Flera sätt att förbättra hemmet med våra vatten- och värmelösningar
De flesta husägare vet inte hur lätt det är att skapa det perfekta hemmet. Med vår hjälp kan du göra dina vatten- och värmesystem bekymmersfria. Ta en titt på alla sätt vi kan förbättra ditt hem nedan.