Du kan din öl, vi kan vatten

Bakom varje bra brygd ligger en bra vattenkvalitet. Som huvudingrediens i öl spelar bryggvattnets mineralsammansättning, alkalinitet och förhållandet mellan sulfat och klorid alla en viktig roll för att forma smak, arom, munkänsla och jäsningsprestanda.

Oavsett om du brygger en lager, en humlearomatisk IPA eller en alkoholfri pilsner gör en konsekvent vattenprofil hela skillnaden. Förutom att det spelar en viktig roll för smaken bidrar det till en effektivare bryggningsprocess, vilket är avgörande när det gäller verksamhet på flera platser eller säsongsbryggerier. Rätt vattenbehandlingssystem skyddar din utrustning, minskar avlagringar och korrosion, optimerar energianvändningen, minimerar vattenförbrukningen och, viktigast av allt, hjälper dig att konsekvent nå dina ölsmak, batch efter batch.

Optimera bryggningsprocessen genom vattenbehandling

Vattenkvaliteten är helt avgörande för smaken och konsistensen hos Rebellions öl. Grundfos RO- och avhärdningssystem ger oss fullständigt förtroende för vår vattenprofil dag ut och dag in och har visat sig vara mycket tillförlitliga ur både ett prestanda- och supportperspektiv.
Michael Finn, teknikchef på Rebellion Brewery UK

Brygga mer med mindre

I genomsnitt använder ett bryggeri cirka 4 liter vatten för att tillverka en liter öl. Vissa bryggerier använder mer än 10 liter, men de bästa i klassen använder mindre än 3 liter och - i vissa fall - bara 1,4 liter, vilket rapporterades på Carlsberg Fredericia Brewery 2025.  

Återanvändning av vatten håller snabbt på att bli ett riktmärke för ansvarsfull bryggning. Oavsett om det handlar om att återvinna sköljvatten för rengöring, återanvända behandlat avloppsvatten i kylsystem eller sluta kretsloppet för verktyg, ger cirkularitet utdelning.

Grundfos konstruerar effektiva vattenbehandlingssystem som hjälper bryggerier att minska vattenförbrukningen, samtidigt som de säkerställer en vattenkvalitet som är lämplig för ändamålet. Genom att återvinna, behandla och återanvända vatten kan bryggerier minska vattenanvändningen, uppfylla hållbarhetsmål och öka produktionskapaciteten.

Skapa den perfekta vattenprofilen för din öl

Vad är den perfekta vattenprofilen för en Brown Ale eller en West Coast IPA? Eller till och med en alkoholfri öl?

I den här guiden utforskar vi den ideala vattenprofilen för ett antal olika ölstilar. Guiden är på engelska, men vetenskapen om vatten och öl talar ett universellt språk.

Viktiga tillämpningar för vattenbehandling inom bryggerinäringen

Riktad vattenhantering kan öka effektiviteten, säkerställa produktkonsistens och stödja efterlevnad - och hjälpa ditt bryggeri att prestera på topp.

Pannvatten

Pannvatten är avgörande för bryggningsprocessen. Det ger den värme som krävs för mäskning och vörtkokning i det varma blocket samt pastörisering av ölet. Vi rekommenderar RO-vatten.

Bryggvatten

Bryggvattnet är den tomma duk på vilken bryggmästaren skapar sin öl. Kvaliteten på bryggvattnet är avgörande för den färdiga produkten och kan variera beroende på ölstil. Vi rekommenderar delvis RO-vatten.

Sköljvatten

Sköljning av flaskor och fat är ett av de mest vattenförbrukande stegen i bryggeriet och står för upp till 40% av vattenförbrukningen när returflaskor används. Vi rekommenderar avhärdat vatten.

Kylvatten

Kylvatten används för kylning av vört i det varma blocket, alla processer i det kalla blocket och för kylning efter pastörisering.  Beroende på vattenkällan rekommenderar vi delvis RO eller avhärdning.

Vatten för CIP

CIP-vatten används för rengöring av utrustning mellan bryggningarna. I det varma blocket förhindras kalkavlagringar och påväxt, medan mögel och bakterier förhindras i det kalla blocket. Rekommenderad vattenbehandling varierar beroende på CIP-steg.

Effektiv vattenanvändning

Bryggningsprocessen förbrukar vanligtvis 4-10 liter vatten per liter öl. Genom att genomföra vatteneffektivitetsåtgärder kan detta minskas, vilket leder till lägre driftskostnader och ett mindre vattenfotavtryck.

Vanliga frågor och svar

Är du redo att brygga smartare?

Din vattenprofil formar varje batch. Med Grundfos vattenbehandlingslösningar kan du finjustera varje steg i din bryggningsprocess. Ta kontakt med våra experter för att optimera ditt vatten för bättre smak, effektivitet och hållbarhet.