Mejerier
1 - Det första steget är att sänka koldioxidutsläppen i verksamheten med 63 % hos 60 mejerier världen över till 2030.
Källa: Arla.com
2 - 481 800 kWh energibesparingar i kritiska vattenförsörjningssystem på Arlas anläggning i Westbury i Storbritannien.
Källa: Arla Westbury, case storySource: Arla Westbury, case story
Läskedryck
1 - Den globala efterfrågan på dricksvatten förväntas överstiga tillgången med 40 % före 2030.
Källa: Water Scarcity: A Growing Investment Concern, Morgan Stanley
Bryggerier
1 - Bryggeriindustrin är en av de största industriella användar av vatten.
Källa: The brewing industry and environmental challenges
2 - 70 % av drickvattnet som används i bryggning blir spillvatten.
Källa: Reducing Water and Wastewater in the Brewing Industry