- Swedish (Sweden)
- Produkter och lösningar
- Industri
- Livsmedels- och dryckesindu...
Livsmedels- och dryckesindustri
Det finns redan ett sätt att skapa en mer hållbar framtid för livsmedels- och dryckesindustrin
Driva fram livsmedelsomställningen tillsammans
Livsmedels- och dryckesindustrin är mitt i en omställning som drivs av behovet av en mer hållbar, effektiv och digital tillverkning.
Med Grundfos finns det redan ett sätt att nå dessa mål tillsammans.
Vi samarbetar med våra kunder i mejerier, läskedrycksproduktion, bryggerier och livsmedelsförädling för att optimera deras anläggningar genom att tillämpa den fulla potentialen med intelligenta lösningar. Varje dag driver vi på för en mer hållbar, effektiv och smartare livsmedels- och dryckesproduktion – utan att kompromissa med den säkerhet och kvalitet som vår värld är beroende av.
Det finns redan ett sätt att göra din totala produktion mer hållbar
Under de kommande åren kommer befolkningstillväxt och klimatförändringar att göra behovet av att leverera effektiva och hållbara leverantörskedjor allt viktigare. Se hur vi på Grundfos formar våra lösningar för att ställa om framtidens livsmedels- och dryckesindustri.
Använd den fulla potentialen med återanvändning av vatten för ditt företag
Efterfrågan på vatten från livsmedels- och dryckestillverkare förväntas öka med 400 % fram till 2050, vilket gör vatten till en kritisk resurs. Med Grundfos kan företag minska sitt miljöavtryck genom att återvinna upp till 80 % av sitt industriella spillvatten med ett system för återanvändning av vatten. Läs vår artikel för att lära dig alla fördelar med återanvändning av vatten.
Succé med Grundfos
Se hur vi har hjälpt företag i olika branscher att ställa om sin verksamhet och öka sin hållbarhet.
Viktiga fokusområden för livsmedels- och dryckesindustrin
Hur vi kan hjälpa till att ställa om ditt företag
Förbättra processeffektiviteten med Grundfos iSolutions
Vi använder intelligenta pumpar, molnanslutning och digitala tjänster för att minska den totala systembelastningen, stilleståndstiden och underhållet samtidigt som livscykelkostnaderna minskar.
Service som minskar din totala ägandekostnad
Energianvändningen står för 85 % av den totala livscykelkostnaden för en pump. Grundfos kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen, förbättra effektiviteten och hitta de dolda besparingarna i ditt pumpsystem.
Öka hållbarheten i din produktion
För oss kan hållbarhet inte skiljas från verksamheten. Det är en del av allt vi gör, och vi gör allt det.
Intresserad av att lära dig mer?
Fyll i kontaktformuläret för att prata med våra livsmedels- och dryckesexperter
Temperaturkontroll
Att säkerställa rätt temperatur i industriell produktion kan vara avgörande för livsmedelssäkerheten. Men kylnings- och pannprocesser drivs ofta ineffektivt. Med intelligenta pumplösningar, som Grundfos iSOLUTIONS, gör vi det möjligt för tillverkare att ta full kontroll över sin produktion för att hantera högeffektiva och pålitliga livsmedels- och dryckesprocesser. Med inbyggda pumpfunktioner, inklusive drivmotorer och sensorer med variabel frekvens, formar våra kompletta och intelligenta lösningar en optimal miljö. Detta förbättrar den operativa utrustningens effektivitet avsevärt och hjälper till att uppnå större besparingar.
Industriell vattenbehandling
Vatten spelar en avgörande roll genom hela tillverkningsprocessen – från att upprätthålla en tillförlitlig vattenförsörjning för livsmedels- och dryckesproduktion och möjliggöra kritiska stödprocesser, till att säkerställa säkra utsläpp eller återanvändning av processvatten i enlighet med dagens regelverk. För att garantera högkvalitativt vatten för varje ändamål erbjuder Grundfos integrerade intelligenta lösningar som hjälper tillverkare att optimera hela vattenbehandlingscykeln. Från intag och distribution till hantering av avloppsvatten möjliggör våra lösningar en mer tillförlitlig, resurseffektiv och säkrare verksamhet.
Industriella processer
Att hålla processer rena är avgörande för att upprätthålla livsmedelssäkerhet och hygieniska förhållanden i produktionsmiljön. För att uppnå detta vänder sig tillverkarna till intelligenta Wash & Clean-lösningar som Grundfos iSOLUTIONS. Dessa pålitliga kompakta pumplösningar är inte bara byggda för att motstå komplexa vätskesammansättningar och extrema temperaturer. De hjälper också till att övervaka och optimera driftprestanda samtidigt som de minskar energi, vatten och kemikalieanvändning.
Relaterade applikationer
Hitta applikationer från Grundfos relaterade till detta ämne.
Relaterade produkter
Hitta produkter från Grundfos som är relaterade till detta ämne.
Inom livsmedels- och dryckesproduktion, där hygienisk produktion är avgörande, måste pumpar uppfylla stränga krav när det gäller design, material, ytkvalitet och rengörbarhet.
Och utmaningarna i samband med tvätt och rengöring är att säkerställa att det inte blir något avbrott, eftersom det innebär produktionsstopp.
Du behöver snabbreagerande pumpar som säkerställer konstant tryck oavsett hur många kranar som är öppna, och därför levererar vi huvudrengöringspumpar, CIP-pumpar eller låd-/flasktvättpumpar.
CR-serien är perfekt för jobbet.
Succé med Grundfos
Se hur vi har hjälpt företag i olika branscher att ställa om sin verksamhet och öka sin hållbarhet.
Hitta andra relaterade artiklar, webbinarier och kurser online
Grundfos tjänster för optimering av livsmedels- och dryckesproduktion
Spara vatten och energi med optimeringstjänster.
Ineffektiva pumpar kan slösa bort betydande mängder energi och vatten. För att minska dina driftskostnader erbjuder vi en rad optimeringstjänster. Genom en noggrann analys hjälper Grundfos servicetekniker dig att se till att dina pumpar arbetar så effektivt som möjligt till fördel för både miljön och ekonomin.
En lättförståelig rapport över dina pumpar
Att boka en Energy Check är kostnadsfritt och inte bindande. Analysen utförs på plats av en servicetekniker från Grundfos eller utbildad partner och kräver ingen stilleståndstid och minimalt med administrering.
En Energy Check finns i två versioner: En grundläggande Energy Check använder data från typskyltarna på pumpar och motorer. Den mer avancerade versionen hämtar data från ditt SCADA-system eller från platsmätningar utan kartläggning av lastprofiler.
Resultatet är en anpassad Energy Check-rapport som visar energiförbrukningen för dina installerade pumpar baserat på variabler som typskyltinformation, pumpålder, lastprofil och driftstimmar.
Rapporten innehåller förslag på hur man sparar energi och energikostnader. En Energy Check hjälper också ditt företag att förbättra sin miljöprofil och att uppfylla konstruktionsstandarder för energikrävande produkter såsom cirkulationspumpar och pumpmotorer.
En omfattande analys av pumpens prestanda
En Energy Audit, även kallad pumputvärdering/energianalys, är ett diagnostiskt verktyg utvecklat av Grundfos specialister för att identifiera överdriven energiförbrukning. Servicen är baserad på specifika pumpmätningar. Den fokuserar på mängden material som pumpen hanterar och på flödesvariationer under en kort och väl definierad period.
Under utvärderingen mäter en servicetekniker från Grundfos en mängd olika värden som flöde och energiförbrukning. analoga värden såsom tryck, temperatur och vattennivå; och incidenshastigheter såsom pumpstart / -stopp och ventil öppen / stängd.
Vid utvärderingen bedöms pumparnas sammantagna verkningsgrad och du får förslag på ändringar som kan förbättra energieffektiviteten. Slutliga förslag är baserade på beräkningar av potentiella besparingar, minskat koldioxidutsläpp och återbetalningstid på den största investeringen.
Optimera dina pumpar och minska driftskostnaderna
Visste du att det finns besparingar på flera tusen dollar per år att hämta, genom att byta ut gamla ineffektiva pumpar?
Ladda ner vår broschyr för att se vilka potentiella besparingar du kan förvänta dig med energioptimerade lösningar, baserat på verkliga fall.
85 % av en pumps totala livstidskostnad är kopplad till dess energiförbrukning. Genom att optimera energin i dina pumpar sparar du energi, uppnår bättre driftsäkerhet och håller stilleståndstiden till ett minimum. Därtill kommer de miljövinster som en uppgradering av pumparna också ger. Att investera i gröna, energieffektiva lösningar stärker din miljöprofil och minskar CO2-utsläppen.
Intresserad av att lära dig mer?
Fyll i kontaktformuläret för att prata med våra livsmedels- och dryckesexperter
Din förfrågan har skickats
Vi kommer nu gå igenom din förfrågan och återkommer till dig så snart som möjligt.
Tack för din anmälan! Nu kan du bara luta dig tillbaka och se fram emot att få personlig information från Grundfos om de senaste nyheterna, verktygen, produkterna, applikationerna, evenemangen och kampanjerna.
Till dess får du gärna läsa vårt integritetsmeddelande om du är den typ av person som tycker om att läsa om personuppgifter och rättigheter.
En sista sak, om du någonsin känner att du inte vill vara med längre kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
Med vänlig hälsning
Grundfos