Kontakta en expert
Om du tycker att pumpsystem är dyra, tänk då på vad det kostar att driva dem... Visste du att 85 % av en pumps totala livstidskostnad avser daglig drift? Faktum är att du vanligtvis kan spara 30-50 % energi, och vi hjälper dig att uppnå besparingarna genom våra optimeringstjänster.
Grundfos erbjuder olika typer av energimätningstjänster, som var och en innehåller några enkla steg för att identifiera rekommendationer som är inriktade på ditt företag. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om din besparingspotential.
Din förfrågan har skickats
Vi kommer nu gå igenom din förfrågan och återkommer till dig så snart som möjligt.
Tack för din anmälan! Nu kan du bara luta dig tillbaka och se fram emot att få personlig information från Grundfos om de senaste nyheterna, verktygen, produkterna, applikationerna, evenemangen och kampanjerna.
Till dess får du gärna läsa vårt integritetsmeddelande om du är den typ av person som tycker om att läsa om personuppgifter och rättigheter.
En sista sak, om du någonsin känner att du inte vill vara med längre kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
Med vänlig hälsning
Grundfos