Aktiva kolfilter för rent vatten
ACH-serien är en robust, medelstor serie med aktiva kolfilter som effektivt avlägsnar organiska föreningar, klor, smak och lukt från vatten. Med ett hållbart hydrauliskt ventilsystem säkerställer ACH jämn och tillförlitlig drift. Den stöder också automatiserade backspolnings- och sköljcykler.
Flexibel dimensionering och hållbar konstruktion
ACH-serien finns i fem storlekar med flöden från 0,9 till 7,4 m³/h — det gör den till en mångsidig lösning för små till medelstora vattenbehandlingstillämpningar. Varje enhet är mycket tillförlitlig, arbetar inom tryckområdet 2,5–6 bar och kan hantera vattentemperaturer på upp till 35 °C. Som standard är filtren utrustade med ett PVC-rörsystem. Det finns versioner i rostfritt stål avsedda för installationer som kräver bättre hållbarhet eller mer hygieniska förhållanden.
Hygienisk konstruktion i rostfritt stål
Aktiva kolfilter i rostfritt stål ger en mer hygienisk och robustare konstruktion – perfekt för industrier med stränga krav på vattenkvalitet. Dessa tål varmvattensanering och möjliggör användning av kol av specialtyp.
Bilden visar en installation på ett danskt livsmedelsföretag där filter i rostfritt stål effektivt har avlägsnat bekämpningsmedel från grundvatten, vilket säkerställer processvatten av hög kvalitet för produktion.
Dokumentation
Hur kan vi hjälpa dig?
Behöver du vägledning eller är du redo att köpa? Vi på Grundfos hjälper dig att få ut det mesta av din vattenbehandling. Kontakta oss idag!