ALPHA GO-serien: En tidsbesparande gamechanger
Grundfos ALPHA GO-serien är utvecklad för att göra ditt arbete snabbare och enklare. Med bara ALPHA1 GO och ALPHA2 GO i bilen kan du ersätta upp till 70% av integrerade och fristående cirkulationspumpar vid ett enda besök. Med appen Grundfos GO säkerställer den guidade installationen korrekt driftsättning, färre återbesök, optimal komfort och energieffektiv prestanda — varje gång.
Snabbt byte med endast två pumpvarianter
Med hjälp av två pumpmodeller kan du snabbt och enkelt byta ut majoriteten av cirkulationspumparna. Med ALPHA2 GO 25–75 180 och ALPHA1 GO 25–80 180 samt en FCI-signaladapter kan du ersätta nästan 70 % av Grundfos integrerade cirkulationspumpar och de flesta fristående cirkulationspumpar.
ALPHA1 GO 25-80 180 är kompatibel med de flesta integrerade UPS-cirkulationspumpar, och ALPHA2 GO 25-75 180 är kompatibel med de flesta UPM3- och UPM4-cirkulationspumpar, liksom de flesta fristående cirkulationspumpar. Detta garanterar snabbt och enkelt byte av befintliga cirkulationspumpar, både nya och gamla.
Utforska vårt produktsortiment
Grundfos ALPHA1 GO och ALPHA2 GO kommer med banbrytande nya funktioner som låter dig arbeta mer optimalt.
Grundfos ALPHA1 GO
Ta reda på mer om Grundfos ALPHA1 GO – en högkvalitativ cirkulationspump med funktioner som säkerställer högsta prestanda. ALPHA1 GO är lämplig som ersättningspump för såväl integrerade UPS-pumpar som fristående cirkulationspumpar. Den kommer med en mängd nya och förbättrade funktioner, såsom:
Integrerad och fristående ersättningskompatibilitet
Automatisk avluftning
Torrkörningsskydd
Robust start
Grundfos ALPHA2 GO
Ta reda på mer om Grundfos ALPHA2 GO – premiumalternativet som erbjuder höga prestanda och funktioner som är utformade för att hantera alla situationer. ALPHA2 GO är avsedd att ersätta såväl integrerade UPM3- och UPM4-cirkulationspumpar som fristående cirkulationspumpar. Förutom funktionerna som ALPHA1 GO har, har ALPHA2 GO:
Guidad installation
Driftlogg/händelsehistorik &
Automatisk avluftning
Injustering av värmesystem
Förbättrad AUTOADAPT
Grundfos GO
Med Grundfos GO-appen för cirkulationspumpar får du vägledning genom utbytes- och driftsättningsprocessen. Med "Cirkulationspump utbyte" och Grundfos guidad inställning kan du arbeta mobilt och med ännu högre effektivitet.
Bli en expert med vår kostnadsfria ECADEMY-kurs
Våra åtta lättillgängliga online-moduler gör dig redo att använda den nya pumpserien i ditt dagliga arbete. Lär dig allt om de omvälvande funktionerna i Grundfos ALPHA GO-serien och Grundfos GO-appen.
Se till att inte missa några nyheter om ALPHA GO-serien.
Registrera dig för senaste nytt gällande produkter, digitala verktyg, utbildning och event.
Välj din produkt
Servicevideofilmer
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.