- Max. flöde
- 4 m³/h
- Vätsketemperatur
- 0 .. 110 °C
- Max. tryck
- 15 m
- p max.
- 10 bar
Välj den bästa ALPHA-pumpen för jobbet
För dig som installatör har det aldrig varit enklare att välja rätt ALPHA-pump för en specifik installation. Oavsett om din kund vill ha den bästa cirkulationspumpen för en mycket specifik värmeapplikation eller en enklare lösning, är ALPHA-serien rätt pump för uppgiften.
Se vad kunderna säger om detta produktsortiment
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Gör som många andra installatörer
Registrera dig för senaste nytt gällande produkter, digitala verktyg, utbildning och event.
Servicevideofilmer
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.