BMP tryckstegringsmodul kolvpump
Grundfos BMP, kolvpumpar, är konstruerade för transport av vätskor under högt tryck. Pumparna bygger på den axiella kolvprincipen, vilket möjliggör en mycket lätt och kompakt konstruktion.
BMP är en sk. positive displacement-pump Pumpen är konstruerad för att hantera industriella tappvattenprocesser. Grundfos BMP-pumpar erbjuder en total verkningsgrad på upp till 88 % och minskade trycktoppar på grund av konstruktionen med flera kolvar. De är ett utmärkt val när en driftsäker och kompakt pump krävs för medelhöga och höga tryck.
BMP finns i tre versioner.
- BMP för normalt kranvatten
- BMP-N för tekniskt vatten/avjoniserat vatten
- BMP-R för havsvatten.
Användningsområden
BMP-pumpar är lämpliga inom många användningsområden, från pumpning av dricksvatten till pumpning av kemikalier. Pumparna kan användas i en mängd olika pumpsystem där prestanda och pumpmaterial måste uppfylla specifika krav.
Följande är exempel på användningsområden:
- Rengöring/tvätt
- Injektion
- Dimbildning
- Bearbetning
- Avsaltning av havsvatten.
Funktioner och fördelar
- Hög verkningsgrad
- Liten och lätt
- Ger obetydlig pulsering i utloppsledningen
- Inget krav på förebyggande underhåll
- Lång livslängd
- Få slitagedelar
- Varvtalsreglering inom vida gränser
- Stor hög återcirkulation utan risk för överhettning (upp till 90 %)
- Smorda av den pumpade vätskan.
Servicevideofilmer
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.