- Max. flöde
- 145 m³/h
- Vätsketemperatur
- 0 .. 40 °C
- Max. tryck
- 1051 m
BMS ger förbättrad energibesparing och förbättrad hållbarhet
Det horisontella flerstegspumpsystemet BMS är ett urval av tryckstegringsmoduler som främst används för omvänd osmos och ultrafiltreringsapplikationer. Drivs av en permanentmagnetmotor eller en asynkronmotor, och med en frekvensomformare, är pumpens höga verkningsgrad en av egenskaperna för pumpen.
Naturligtvis är alla intresserade av att spara energi där det är möjligt. Och tack vare den höga effektiviteten i BMS-pumpserien kan det göras. Dessutom är alla dess kritiska komponenter tillverkade av det tuffaste materialet, vilket förstärker pumparnas hållbarhet och ger minsta möjliga underhållskrav.