- Max. flöde
- 36 m³/h
- Vätsketemperatur
- -20 .. 120 °C
- Max. tryck
- 132 m
- p max.
- 16 bar
När kundanpassning och flexibilitet är nyckeln till framgång
Oavsett vilken applikation och miljö du arbetar i kan du vara säker på att det finns en CM- eller CME-pump för dig. Tack vare många konfigurationsalternativ och en mängd material kan pumpserien CM och CME arbeta i temperaturer från -30 till 120 ° C.
Alla modeller i serien finns också med många anpassningsmöjligheter, såsom överdimensionerade motorer i händelse av högre viskositet och densitet. Dess anpassning och flexibilitet gör det till en optimal lösning för installation och interaktion med andra komponenter i små och stora system eller som en fristående pump.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.