- Max. flöde
- 19 m³/h
- Vätsketemperatur
- 0 .. 60 °C
- Max. tryck
- 98 m
När kundanpassning och flexibilitet är nyckeln till framgång
Erforderlig energiförbrukning är en gemensam utmaning i många pumpinstallationer. Emellertid kan en pump med variabelt varvtal, såsom pumparna i serien CM och CME Booster, övervinna detta. Genom att anpassa effektförbrukningen till önskad driftpunkt anpassas pumparna helt efter dina behov, vilket ger lägre driftskostnader.
Se vad kunderna säger om detta produktsortiment
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Välj din produkt
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.