- Max. flöde
- 17 m³/h
- Vätsketemperatur
- 0 .. 60 °C
- Max. tryck
- 98 m
CMBE TWIN Booster: Konstant vattentryck för mindre kommersiella byggnader
CMBE TWIN Booster är en kompakt pumplösning som ger konstant vattentryck för en mängd olika applikationer genom den integrerade varvtalsregleringen. Produkten består av två parallellkopplade CMBE boosters som är monterade på en gemensam basplatta. Den är särskilt lämplig för mindre kontorsbyggnader, hotell skolor, sjukhus och hyreshus. Med en CMBE TWIN Booster kommer slutanvändaren inte längre behöva besväras av att vattentrycket varierar på grund av ökad eller minskad tappning. Enheten håller trycket uppe oavsett förbrukning, vilket ger hög komfort för användaren. Pumpen är enkel att installera och har mycket låg ljudnivå.