- Max. flöde
- 0.50 m³/h
- Vätsketemperatur
- 0 .. 95 °C
- Max. tryck
- 1 m
- p max.
- 10 bar
Spara vatten och energi med COMFORT-cirkulationspumpar
Med pumpserien COMFORT för recirkulation av tappvarmvatten slipper dina kunder vänta på varmvatten när de öppnar kranen. COMFORT-serien reducerar både energi- och vattenförbrukningen genom att omedelbart leverera varmvatten till bostadens samtliga kranar och duschar. Tack vare att en returledning är inkluderad kan COMFORT våtlöpande cirkulationspumpar tillhandahålla varmvatten i hela byggnaden på ett ögonblick, vilket eliminerar onödigt slöseri med vatten och den något irriterande väntan på att vattnet vid tappstället ska bli varmt. Enkelt uttryckt minskar kostnaderna utan att kompromissa med komforten med att få varmvatten direkt.