Dedicated Controls pumpstyrenhet
Grundfos Dedicated Controls (DC) anpassar sig kontinuerligt efter driftsförhållandena i det aktuella pumpsystemet. Styrenheten anpassar pumpvarvtalet via en frekvensomformare (Grundfos CUE) och anpassar driften så friktionsförlusterna reduceras till optimal drift med lägsta energikostnad per pumpad volym.
Grundfos Dedicated Controls kan styra upp till 6 pumpar + en mixer för omrörning. Med Dedicated Controls kan man även styra en doseringspump tillsammans med en Odalog som placeras i släppbrunnen för reducering av svavelväte.
Dessutom är Dedicated Controls en perfekt partner i alla stormvatteninstallationer samt installationer för reglering och övervakning i översvämningsdrabbade områden.
När de används tillsammans med frekvensomformare för pumparna kan de dessutom optimera energiförbrukningen avsevärt.
Dedicated Controls kan ställas in för många olika varningssignaler. Detta gör det möjligt att hantera problem innan pumpen går in i ett larmtillstånd.
Användningsområden
Grundfos Dedicated Controls är avsedd för transport av spillvatten från en spillvattenbrunn. Den kan användas för nätverkspumpstationer och huvudpumpstationer med en till sex pumpar. Den kan också användas för kommersiella byggnader och kommunala system.
Funktioner och fördelar
- Kontinuerlig energioptimering
- Styr upp till 6 pumpar
- Slumpmässiga startnivåer
- Snabb driftsättning med hjälp av igångkörningsguider
- Start/stopp av spillvattenpumpar med nivåvippor, analoga tryckgivare eller ultraljudsgivare
- Bräddningsmätning
- Larm och varningar
- Avancerade larmscheman
- Flödesberäkning
- Daglig tömning
- Styrning av mixer eller spolventil
- VFD-stöd
- Avancerad datakommunikation, GSM/GPRS till BMS och SCADA-system
- SMS (sända och ta emot) larm och status
- Stöd för PC Tool och dataloggning
- Elektrisk översikt för enkel felsökning
- Specialla funktioner för spillvattentransport, dagvatteninstallationer och översvämningskontroll.
- Full integration i SCADA-systemet
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.