- Max. flöde
- 242 m³/h
- Vätsketemperatur
- -30 .. 120 °C
- Max. tryck
- 254 m
- p max.
- 30 bar
Ta kontroll med variabelt varvtal
CRE är en högkvalitativ flerstegspump med flera användningsområden som har en inbyggd drivenhet med variabel varvtal. Pumpen finns i många olika flödes- och tryckstorlekar och är tillverkad av rostfritt stål AISI 304 / gjutjärn. Drivenheten med variabelt varvtal anpassar kontinuerligt pumpens prestanda för att matcha rådande förhållande och önskat tryck, temperatur eller flöde. Detta gör CRE perfekt för många olika applikationer, inklusive vattenförsörjning, tvätt och rengöring, vattenbehandling, pannmatning, kemisk industri, temperaturstyrning och gruvdrift.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.