CRNE för korrosionsbeständighet
CRNE-pumpen är konstruerad helt och hållet av högkvalitativt rostfritt stål AISI 316 och är en högeffektiv in-line flerstegspump med inbyggd drivenhet med variabelt varvtal som passar för industriella vätskor. Den är konstruerad för användning i system där alla delar som kommer i kontakt med vätskan måste vara tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål. I industrier där pumpning av farliga och aggressiva vätskor är en integrerad del av den dagliga produktionen är säkerheten högst prioriterad. CRNE-pumpar finns tillgängliga för att möta dessa specifika utmaningar. De kan pumpa aggressiva, slipande, giftiga, farliga och illaluktande vätskor.
Modeller
Dokumentation
Servicevideofilmer
Ladda BIM-modeller
Tjänster
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du vill köpa en produkt eller bara ha råd av en Grundfos-expert, hjälper vi dig mer än gärna att få ut det mesta av din pumplösning! Kontakta oss gärna om du behöver support.