- Max. flöde
- 87 m³/h
- Vätsketemperatur
- -30 .. 120 °C
- Max. tryck
- 487 m
Konstruerad för att tåla trycket: CRNE-HS och CRN-SF
Enkelpumpen CRNE-HS och dubbelpumpen CRN-SF är två exempel på in-line flerstegssystem för pumpar som är konstruerade för att klara de extrema förhållandena i högtrycksapplikationer och tillverkade av rostfritt stål AISI 316. De är perfekta för tvättsystem, vattenbehandlingssystem, industrianläggningar, pannmatningssystem, filtrering och omvänd osmos.
Högtrycksapplikationer utsätter ofta pumpar för många extrema förhållanden, såsom högt inloppstryck, högt driftstryck, frekventa start/stopp och tryckpulsering. Överbelastning av pumpen kan orsaka ökat slitage på pumpdelar, såsom motorlager och axeltätning, och därmed minska pumpens livslängd. Använd enkelpumpen CRNE-HS för flöden upp till 5 m3 / h och dubbelpumpen CRN-SF för flöden över detta.
Se hur kunderna kan dra nytta av denna produkt
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Få svar på dina frågor om denna produkt
Vi har samlat vanliga frågor och deras svar på ett ställe. Se de vanligaste frågorna nedan eller gå till Grundfos FAQ för en komplett lista med svar på frågor om våra produkter.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps- och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.