- Max. flöde
- 26 m³/h
- Vätsketemperatur
- -20 .. 120 °C
- Max. tryck
- 246 m
Ta kontroll över ditt pumpsystem med CRTE-pumpar med variabelt varvtal
CRTE-pumpen är helt tillverkad av högkvalitativ titan och matchad med en frekvensomformare och är en högeffektiv in-line flerstegspump lämplig för mycket korrosiva vätskor som havsvatten, syror, alkalier och industrikemikalier samt slipande, giftiga , farliga, brandfarliga och luktande vätskor.
Kvaliteten på CR-pumparna är redan väl dokumenterad. Överensstämmelse och inspektionscertifikat för CRT- och CRTE-pumpar finns tillgängliga på beställning för aggressiva miljöer, såsom maritima och offshore-applikationer, farliga och potentiellt explosiva miljöer, samt distribution av energi och kraft.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.