Dealkaliserare med hög kvalitet
DCMH är en dealkaliserare av hög kvalitet med en tank. Den är dimensionerad för medelstora eller stora pannsystem/processystem i vilka bikarbonat måste avlägsnas på ett tillförlitligt sätt. DCMH har robust konstruktion och automatiskt 5-cykelventilsystem, vilket ger jämn vattenkvalitet med reducerad alkalinitet.
Tålig konstruktion som levererar tillförlitlig prestanda
Tack vare konstruktion i hållbara material, beprövad ventilteknik och intelligent styrning säkerställer DCMH tillförlitlig drift med höga flöden. DCMH har en eller två hartstankar, rörsystem av PVC, pulsmätare för vatten och styrenhet. Anläggningar med två tankar kan levereras monterade på stativ.
Behandling av rökgaskondensat på avfallsförbränningsanläggning
Rökgaskondensat från en energiåtervinningsanläggning behandlas med vattenteknik från Grundfos. Det genererade rökgaskondensatet består av spillvatten som är kontaminerat med tungmetaller och organiska föroreningar. Det krävs ett flertal behandlingssteg innan det renade vattnet kan släppas till mottagaren.
DCMH-vattenreningsverket levererar ett flöde på 3,3 m³/h. Dess rörsystem är tillverkat i polypropen, vilket är anpassat för den krävande miljön vid behandling av rökgaskondensat.
Dokumentation
Hur kan vi hjälpa dig?
Behöver du vägledning eller är du redo att köpa? Vi på Grundfos hjälper dig att få ut det mesta av din vattenbehandling. Kontakta oss idag!