Dealkaliseringsenhet med dubbla tankar
DCMP är en dealkaliseringsenhet med dubbla tankar avsedd för kontinuerlig drift i industriella processer där stillestånd inte får förekomma. Den levererar hög prestanda under drift dygnet runt, tack vare flöde upp till 14 m³/h, robusta PVC-rör och automatisk styrenhet SE20.
Tillförlitlig konstruktion som levererar hög prestanda utan stillestånd
Vid konstruktion av DCMP har det lagts stort fokus på tillförlitlighet, för att på så sätt säkerställa ett jämnt flöde i processtillämpningar. Enheten med två tankar har två 5-cykelventiler, manöverpanel SE20 och fyra pneumatiska ventiler. För att öka flexibiliteten kan enheten också levereras med kopplingsdosa (istället för SE-manöverpanel) eller med vattenmätare vid inloppet.
Dealkalisering
Dealkaliserare används vanligtvis för pannvatten för att motverka avlagringar och förhindra korrosion på pannan. Detta gör de genom att reducera hårdhet i vatten orsakad av bikarbonat. De används i många olika industriprocesser, inklusive bryggvatten för kontroll av smak i öl. Här hittar du rätt dealkaliserare för ditt spädvatten.
Hur kan vi hjälpa dig?
Behöver du vägledning eller är du redo att köpa? Vi på Grundfos hjälper dig att få ut det mesta av din vattenbehandling. Kontakta oss idag!