Tänk om ditt vattensystem justerade trycket automatiskt …
Vår banbrytande teknik optimerar ditt vattentryckssystem, minskar vattenförluster, sänker kostnader och energiförbrukning samt underlättar prestandahantering och underhåll – vilket förändrar hur du driver ditt nätverk.
Varför Grundfos Connect Demand Distribution?
Reducera läckage, rörbrott och energiförbrukning i ditt vattendistributionssystem med dynamisk tryckreglering för en mer tillförlitlig vattenförsörjning.
Framtidens vattenhantering börjar här
Ta farväl av onödiga vattenförluster och höga energikostnader. Med Grundfos Connect Demand Distribution får du 100 % fjärrövervakning och kontroll över ditt vattenförsörjningssystem – vilket sänker kostnaderna, maximerar effektiviteten och säkerställer oavbruten drift.
Föreställ dig din vattenförsörjning på autopilot
Vi presenterar en banbrytande teknik som minimerar vattenförluster, minskar kostnader och energiförbrukning samt förändrar hur du hanterar underhåll och driften. Upptäck hur Grundfos Connect Demand Distribution ger dig fullständig kontroll.
Vill du veta mer om vår lösning för tryckreglering?
Upptäck hur Grundfos Connect Demand Distributions intelligenta pumpsystem kan ge betydande ekonomiska besparingar. Genom att reglera trycket minskar det läckage, sänker drifts- och underhållskostnader och förbättrar effektiviteten och komforten.
Frågor och svar
Vill du veta hur det hela fungerar? Vi har lösningen. På denna sida svarar vi på de vanligaste frågorna vi får kring digitala lösningar.
Hur hanterar Grundfos Connect Demand Distribution plötsliga efterfrågetoppar om den bara kommunicerar en gång om dagen och tar emot data efter 24 timmar?
Demand Distribution styrs av flödet, inte av trycket. Om det uppstår en plötslig topp är det inget problem. Demand Distributions avancerade system för tryckreglering har redan analyserat och börjat lära sig mönstret vid tryckförluster. Demand Distribution bygger upp och justerar kontinuerligt en kontrollkurva över tid, så att den vet vad den ska göra.
Vad händer vid ett kommunikationsavbrott?
Vilka obligatoriska indata måste skickas till pumpstyrenheten CU354 för att Demand Distribution ska fungera?
Hur många pumpar kan ingå i ett Demand Distribution-system? Och vilka egenskaper måste pumparna ha?
Hur säkert är kommunikationsprotokollet i Grundfos iSolutions Cloud (GiC) för att överföra tryckdata vid kritisk punkt inom Demand Distribution?
Kommer Demand Distribution att vara kompatibel med nyare versioner av pumpstyrenheter, som exempelvis Grundfos GENIECON?
Anmäl dig till nyhetsbrevet för att läsa om hur digitala lösningar förändrar hanteringen av vatten och spillvatten. Få experttips, berättelser ur verkligheten och de senaste trenderna – direkt till din inkorg.
Tack! Nästan klart. Bara ett steg kvar - var snäll och gör klart din anmälan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Håll ett öga på din inbox, ett bekräftelsemejl är på väg! Klicka på länken i mejlet som du får, för att bekräfta prenumerationen. När det är klart är du redo att få nyheter och uppdateringar från Grundfos. Utan din bekräftelse av registreringen kan vi dessvärre inte skicka dig vårt nyhetsbrev. Om du redan prenumererar på vårt nyhetsbrev, kommer du inte att få något bekräftelsemejl.
Med vänlig hälsning
Grundfos
Hur kan vi hjälpa dig?
Oavsett om du behöver expertråd eller är redo att ta nästa steg, är vi här för att hjälpa dig att få ut det mesta av din pumplösning.
Insynspolicy: Denna kampanj har innehåll som skapats med artificiell intelligens.