Vi har flera smarta och tidsbesparande verktyg
När du laddar ned appen Grundfos GO Remote öppnas en ny värld och du får tillgång till tidsparande verktyg, tjänster och annan viktig dokumentation. Appen Grundfos GO Remote är alltid online, vilket innebär att den ständigt uppdateras och är redo att användas överallt och när som helst. Appen kan laddas ned till alla enheter med operativsystem iOS eller Android, och tillgängliga mobila gränssnitt är:
MI 301: Mobilt gränssnitt med Bluetooth-anslutning för alla Android- och iOS-enheter
Grundfos GO är marknadens mest omfattande plattform för mobil pumpstyrning, övervakning och driftassistans. Den låter dig övervaka och styra elektroniska pumpar på plats och har funktioner för dimensionering, utbyte och tillgång till dokumentation, såsom manualer och pumpkurvor. Den ger dig snabbt åtkomst till Grundfos online-verktyg och sparar värdefull tid för rapportering och datainsamling.
Du har flera fördelar med mobil pumpstyrning som alltid är online. Det ger dig full kontroll, är snabbt och enkelt att använda med ett intuitivt grafiskt gränssnitt, sparar värdefull tid och pengar och finns på fler än 30 olika språk.