Moduler som optimerar driften och underlättar expansion eller reparation
Wastewater Network Connect förvandlar data till omedelbara insikter. Vi levererar moduler som hjälper vattenförsörjningen att hantera faktiskt flöde, infiltrering, förutsägbart underhåll och som tillhandahåller proaktiva översvämningsvarningar och visar i realtid pumpstationens kapacitet. Lösningen ger de insikter som krävs så att du kan fatta välgrundade och dokumenterade beslut om hur du ska renovera ditt avloppsnät, spara energi och säkerställa åtgärdsinriktade serviceinstruktioner för att optimera prestandan i nätverket och förhindra onödigt överflöd.
Wastewater Network Connect kan identifiera infiltrationsvatten genom att övervaka det faktiska flödet i avloppssystemet och möjliggöra förutsägbart underhåll för att spara energi och arbete innan ett haveri inträffar.
Grundfos har fördjupad kunskap om spillvattenapplikationer och lösningar som innebär att våra digitala lösningar för hantering av spillvatten verkligen ger mervärde. Vi har använt vår breda kunskap för att bygga en optimerad modul för spillvattennät som förbättrar nätverket, sparar timmar i drift och ökar arbetstimmarnas effektivitet. Du får en hög grad av flexibilitet med digitala lösningar och tjänster som matchar dina behov och som kan anpassas ytterligare till dina exakta behov.
Wastewater Network Connect-moduler kan levereras som en del av Grundfos iSOLUTIONS CLOUD-lösning, som en intelligent granskningsrapport eller som ett API till ditt SCADA-system. Modulerna kan användas ovanpå ditt befintliga SCADA/SRO-system och samarbeta med all utrustning i ditt system.
Proaktivt underhåll
Förutsägbart underhåll och systemoptimering indikerar en potentiell optimering i förhållande till rör, pumpar, ventiler, autokoppling och driftsstyrenhet i pumpstationer. Detta inkluderar datadrivna optimeringsförslag som leder till dokumenterade beslut som inte bara förbättrar den fristående pumpstationen utan hela spillvattennätet. Optimeringspotentialen identifieras, vilket innebär att du kan ta med dig rätt verktyg, personal och pumpdelar för att effektivt lösa situationen.
Se hur modulen för proaktivt underhåll fungerar.
Överflödesvarning
Proaktiva översvämningsvarningar indikerar händelser eller tidpunkter då vattennivån ökar medan pumparna inte arbetar med full kapacitet. Att få rätt larm vid rätt tidpunkt innebär att du kan agera för att förhindra att en bräddningssituation uppstår.
Se hur varningsmodulen Overflow fungerar.
Faktiskt flöde
Hämta faktiska flödesdata från dina avloppsledningar och brunnar, liksom data om ursprunget till infiltration i ditt system, oavsett om det är regn- eller långsam infiltreringsrelaterat. Detta gör att du kan minimera infiltrationen och uppnå besparingar i spillvattennätet genom att känna till det extra flöde som behöver pumpas och rengöras vid behandlingsanläggningen. Resultatet är stora besparingar av driftskostnaderna och du får hjälp med att prioritera din omkonstruktion av nätverket.
Se hur modulen för faktiskt flöde fungerar.
Infiltrationsflöde
Ett händelsebaserat infiltreringsflöde och den dagliga flödesprofilen som korrelerar med nederbördsprofilen gör att du kan skilja mellan regnberoende infiltration och grundvatteninfiltrering med hjälp av realtidsdata från ditt spillvattennätverk. Infiltreringsflödet ger dig nödvändig information för att renovera ditt avloppsnät. Om det finns ytterligare flöde som orsakas av regninfiltrering, innebär detta typiskt läckage vid pumpstationens lock, en felaktig anslutning i rörledningarna eller dränering ansluten till avloppet.
Se hur modulen för infiltreringsflöde fungerar.
Utnyttjande av pumpstationens kapacitet
En granskning av pumpstationen och pumpfunktionen visar hur mycket vatten som flyttas jämfört med full kapacitet. Detta förbättrar hanteringen eftersom du vet storleken på din pumpstation och vad som behöver optimeras. Du kan fastställa om du använder rätt pumpstorlek i pumpstationen, få energibesparing på pumpen och upptäcka potentiellt tillväxt av H2S (svavelväte).
Se hur modulen för utnyttjande av pumpstationens kapacitet fungerar.
Beställ och leverera digitala serviceprodukter
Wastewater Network Connect är endast tillgängligt i några få länder. Kontakta oss om du vill veta mer
Alin Ene aene@grundfos.com
Danny Stærk dstaerk@grundfos.com