Demineralisering med motströmsregenerering
DMCE är en helautomatisk demineraliserare som levererar demineraliserat vatten med hög kvalitet, där inloppsvattnet inte behöver förbehandlas. Tack vare dess motströmsregenerering säkerställs effektiv drift och avsevärt lägre förbrukning av regenereringskemikalier.
Tillförlitlig drift med hög verkningsgrad
DMCE producerar demineraliserat vatten med hög kvalitet med hjälp av ett jonbytessystem med två kolonner. Enheten är stativmonterad och utrustad med PLC-styrenhet för precis processtyrning, ett korrosionsbeständigt rörsystem i PVC samt PPA-belagda ståltankar som säkerställer lång hållbarhet.
Högre flöde och låg konduktivitet med UPCORE
DMCE levererar vatten med hög kvalitet (2–5 µS/cm). I tillämpningar där det krävs lägre konduktivitet eller högre flöde rekommenderar vi istället UPCORE™ (UPflow COuntercurrent REgeneration). Den regenererar under drift vilket ökar aktiv drifttid, men behåller enastående vattenkvalitet.
- Högt flöde: upp till 70 m³/h
- Hög vattenkvalitet: 1–3 μS/cm
- Låg kemikalieförbrukning
- Konstant låga tryckförluster tack vare drift med regenerering
Anpassat rörsystem
Denna UPCORE™-lösning är avsedd för anläggningar för zinkproduktion där det krävs säker och tillförlitlig drift av pannan vid flöde på 2 × 37 m³/h. Det IR-svetsade rörsystemet av PP-H levereras med fullständig dokumentation, identifieringsetikett och komplett svetsrapport.
Vid regenerering används svavelsyra istället för saltsyra, vilket gör att du slipper problem med klor i spillvatten. Enheten har också en specialutformad flödesgivare och en värmebeständig ejektor av PVDF, vilket säkerställer säker och stabil drift.
Hur kan vi hjälpa dig?
Behöver du vägledning eller är du redo att köpa? Vi på Grundfos hjälper dig att få ut det mesta av din vattenbehandling. Kontakta oss idag!